Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stud Mount Levelling Feet with a Metal Swivel Base are a durable solution for mounting machinery or conveyors. These feet have articulating swivel and a stud manufactured for accuracy and strength of the thread.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Taban Tipi | Renk | Diş Uzunluğu | Tam Malzeme | Taban Çapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.866,7163 TL - 2.074,1293 TL | 16 Stokta |
M16
|
Plastik Döner Taban
|
Krom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stainless Steel
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
2.050,3168 TL - 2.325,8207 TL | 36 Stokta |
M12
|
Plastik Döner Taban
|
Krom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Stainless Steel
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1.880,0799 TL - 2.088,9774 TL | 8 Stokta |
M16
|
Plastik Döner Taban
|
Krom
|
7.874 in
200.0 mm
|
Stainless Steel
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
2.185,1807 TL - 2.478,6024 TL | 26 Stokta |
M16
|
Plastik Döner Taban
|
Krom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Paslanmaz Çelik; Nitril Kauçuk
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
1.511,9044 TL - 1.679,894 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
Metal Swivel
|
Krom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Paslanmaz Çelik; Yumuşak Çelik
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
1.209,2391 TL - 1.343,5988 TL | 8 Stokta |
M12
|
Plastik Döner Taban
|
Krom
|
6.299 in
160.0 mm
|
Stainless Steel
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
1.144,0028 TL - 1.271,1141 TL | 24 Stokta |
M12
|
Plastik Döner Taban
|
Krom
|
2.953 in
75.0 mm
|
Stainless Steel
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
708,9815 TL - 787,7572 TL | 48 Stokta |
M8
|
Plastik Döner Taban
|
Krom
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stainless Steel
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1.800,5378 TL - 2.042,4509 TL | 1 Stokta |
M12
|
Plastik Döner Taban
|
Krom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Stainless Steel
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
1.183,2552 TL - 1.314,728 TL | 23 Stokta |
M12
|
Plastik Döner Taban
|
Krom
|
4.921 in
125.0 mm
|
Stainless Steel
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
753,0967 TL - 836,7739 TL | 16 Stokta |
M10
|
Plastik Döner Taban
|
Krom
|
2.953 in
75.0 mm
|
Stainless Steel
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1.387,127 TL - 1.541,2522 TL | 16 Stokta |
M16
|
Metal Swivel
|
Krom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Paslanmaz Çelik; Yumuşak Çelik
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
3.461,1965 TL - 3.926,2478 TL | 388 Stokta |
M20
|
Plastik Döner Taban
|
Krom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Stainless Steel
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
1.441,6929 TL - 1.601,881 TL | 20 Stokta |
M16
|
Plastik Döner Taban
|
Krom
|
2.953 in
75.0 mm
|
Stainless Steel
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
1.973,8762 TL - 2.503,782 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
Plastik Döner Taban
|
Krom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Paslanmaz Çelik; Nitril Kauçuk
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
2.643,2527 TL - 2.998,406 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
Plastik Döner Taban
|
Krom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Stainless Steel
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
2.042,2874 TL - 2.269,2081 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
Plastik Döner Taban
|
Krom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stainless Steel
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
1.344,0801 TL - 1.344,0801 TL | 4 Stokta |
M12
|
Plastik Döner Taban
|
Krom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stainless Steel
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
1.104,1934 TL - 1.855,0449 TL | 25 Stokta |
M10
|
Plastik Döner Taban
|
Krom
|
2.953 in
75.0 mm
|
Stainless Steel
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1.371,6453 TL - 1.371,6453 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
Plastik Döner Taban
|
Krom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Mild Steel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin