Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stud Mount Levelling Feet with a Metal Swivel Base are a durable solution for mounting machinery or conveyors. These feet have articulating swivel and a stud manufactured for accuracy and strength of the thread.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Taban Tipi | Renk | Diş Uzunluğu | Tam Malzeme | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.531,0972 TL - 1.736,7684 TL | 16 Stokta |
M16
|
Plastik Döner Taban
|
Krom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stainless Steel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1.822,4962 TL - 1.822,4962 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
Plastik Döner Taban
|
Krom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Mild Steel
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 972,2046 TL - 1.633,3038 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Plastik Döner Taban
|
Krom
|
2.362 in
60.0 mm
|
Mild Steel
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 994,4579 TL - 1.670,6893 TL | 35 Stokta |
M10
|
Plastik Döner Taban
|
Krom
|
2.953 in
75.0 mm
|
Mild Steel
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2.306,3339 TL - 2.616,2585 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
Plastik Döner Taban
|
Krom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stainless Steel
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 949,9514 TL - 1.595,9182 TL | 340 Stokta |
M8
|
Plastik Döner Taban
|
Krom
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stainless Steel
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 136,5793 TL - 136,5793 TL | 38590 Stokta |
M10
|
Plastik Sert
|
Siyah
|
2.362 in
60.0 mm
|
Poliamid; Yumuşak Çelik
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 3.976,9397 TL - 3.976,9397 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M24
|
Plastik Döner Taban
|
Krom
|
7.874 in
200.0 mm
|
Stainless Steel
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 1.198,5148 TL - 1.198,5148 TL | 32 Stokta |
M12
|
Plastik Döner Taban
|
Krom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Mild Steel
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 113,8686 TL - 113,8686 TL | 42752 Stokta |
M10
|
Plastik Sert
|
Siyah
|
0.787 in
20.0 mm
|
BZP Steel Stud;Plastic
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 185,6804 TL - 185,6804 TL | 5000 Stokta |
M12
|
Plastik Sert
|
Siyah
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropylene;Steel
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1.921,2487 TL - 2.689,7481 TL | 8 Stokta |
M16
|
Plastik Sert
|
Siyah
|
2.953 in
75.0 mm
|
ENP Mild Steel
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 686,7864 TL - 961,501 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 x 1.0
|
Plastik Döner Taban
|
Krom
|
1 in
25.4 mm
|
Stainless Steel
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 343,296 TL - 411,9552 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10 x 1.5
|
Plastik Döner Taban
|
Krom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Steel
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1.146,405 TL - 1.146,405 TL | 8 Stokta |
M20 x 2.5
|
Plastik Döner Taban
|
Copper
|
2.008 in
51.0 mm
|
Steel
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 867,1522 TL - 1.040,5827 TL | 12 Stokta |
M16 x 2.0
|
Plastik Döner Taban
|
Copper
|
2.008 in
51.0 mm
|
Steel
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 759,1241 TL - 910,9488 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16 x 2.0
|
Plastik Döner Taban
|
Krom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Steel
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 294,5277 TL - 353,4333 TL | 3 Stokta |
M6 x 1.0
|
Plastik Döner Taban
|
Copper
|
1 in
25.4 mm
|
Steel
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2.432,5265 TL - 3.405,5371 TL | 4 Stokta |
M16 x 2.0
|
Plastik Döner Taban
|
Krom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Stainless Steel
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 309,9581 TL - 371,9497 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10 x 1.5
|
Plastik Döner Taban
|
Copper
|
2.008 in
51.0 mm
|
Steel
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin