Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stud Mount Levelling Feet with a Metal Swivel Base are a durable solution for mounting machinery or conveyors. These feet have articulating swivel and a stud manufactured for accuracy and strength of the thread.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Taban Tipi | Renk | Diş Uzunluğu | Tam Malzeme | Taban Çapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
769,4279 TL - 1.077,199 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8 X 1.25
|
Swivel
|
Krom
|
1.252 in
31.8 mm
|
Stainless Steel
|
1 in
25.4 mm
|
||
235,6228 TL - 282,7475 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 X 1.0
|
Swivel
|
Copper
|
1 in
25.4 mm
|
Steel
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
561,3521 TL - 673,6226 TL | 4 Stokta |
M12 x 1.75
|
Swivel
|
Copper
|
2.008 in
51.0 mm
|
Steel
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
309,9581 TL - 371,9497 TL | 2 Stokta |
M10 x 1.5
|
Swivel
|
Krom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Steel
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
772,2319 TL - 1.081,1247 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8 X 1.25
|
Swivel
|
Krom
|
1.252 in
31.8 mm
|
Stainless Steel
|
1 in
25.4 mm
|
||
759,1241 TL - 910,9488 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16 x 2.0
|
Swivel
|
Krom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Steel
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
628,6282 TL - 880,0796 TL | 3 Stokta |
M6 X 1.0
|
Swivel
|
Krom
|
1 in
25.4 mm
|
Stainless Steel
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
496,5848 TL - 496,5848 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12 x 1.75
|
Swivel
|
Krom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Steel
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
296,2398 TL - 355,4879 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8 X 1.25
|
Swivel
|
Krom
|
1.252 in
31.8 mm
|
Steel
|
1 in
25.4 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin