Menü Arama

Tıkırtı Önleyici Halkalar

Stokta

Anti Rattle Rings help prevent vibration on telescopic tubes that often rattle when fitted.

These rings help optimise performance of the tubes; reducing wear and tear that continued vibration may cause. They will also assist in noise prevention. In addition, the rings cover the connection and provide a neat finished appearance to your assembly.

  • Material: Polyvinyl Chloride (PVC)
  • Colours: Black and Grey

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
4 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Satın Al
5,8879 TL - 14,4253 TL 1881 Stokta
5,8879 TL - 5,8879 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6,0666 TL - 14,8633 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6,0666 TL - 14,8633 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Tıkırtı Önleyici Halka 22.2 mm 25.4 mm Grey PVC

199453

Fiyat Aralığı
14,4253 TL - 5,8879 TL

Stok Seviyeleri
1881 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Grey
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Azami Uyumlu Boru Boyutu
    25.4 mm
  • Asgari Uyumlu Boru Boyutu
    22.2 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Tıkırtı Önleyici Halka 19.1 mm 22.2 mm Grey PVC

199467

Fiyat Aralığı
5,8879 TL - 5,8879 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Grey
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Azami Uyumlu Boru Boyutu
    22.2 mm
  • Asgari Uyumlu Boru Boyutu
    19.1 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Tıkırtı Önleyici Halka 22.2 mm 25.4 mm Black PVC

199452

Fiyat Aralığı
14,8633 TL - 6,0666 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Azami Uyumlu Boru Boyutu
    25.4 mm
  • Asgari Uyumlu Boru Boyutu
    22.2 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Tıkırtı Önleyici Halka 19.1 mm 22.2 mm Black PVC

199466

Fiyat Aralığı
14,8633 TL - 6,0666 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Azami Uyumlu Boru Boyutu
    22.2 mm
  • Asgari Uyumlu Boru Boyutu
    19.1 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790