Knurled Thumb Screws have a slotted head and a knurled surface for manual tightening and loosening of threaded fasteners but can also be installed using a flat screwdriver. It is simple to install and provides a firm grip, making it ideal for applications requiring easy adjustment.
Due to their plastic construction, they are lightweight, vibration, chemical, electrical and corrosion resistant options, making them an excellent choice for use in harsh or outdoor environments. They are frequently utilised in furniture assembly, electrical equipment, and automobile industries.
Series Code :SR1977
Seri Kodu: SR1977
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Aralık Çapı | Diş Boyutu | Kafa Yüksekliği | Kafa Çapı | Diş Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 458711 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 1500 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| 1000 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 140000 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| 34000 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 16112 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 1000 Stokta |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 467 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 2998 Stokta |
0.039 in
1.0 mm
|
M6 x 1.0
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 119720 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 32000 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
M5 x 0.8
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 16898 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
M3 x 0.5
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin