Menü Arama

Torba Bağları

Stokta

The Twist Ties are easy to use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening.

Series Code :SR2043

Seri Kodu: SR2043

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
38 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Bilye Ucu Tipi Azami Uyumlu Kablo Çapı Toplam Yükseklik Satın Al
1,3352 TL - 1,3352 TL 51280 Stokta
Bilye
16.5 mm
33.7 mm
1,146 TL - 1,146 TL 3051229 Stokta
Bilye
12.7 mm
30.5 mm
3,826 TL - 3,826 TL 266727 Stokta
Bilye
20.0 mm
37.7 mm
7,2548 TL - 7,2548 TL 2072558 Stokta
Bilye
30.1 mm
55.6 mm
1,9859 TL - 1,9859 TL 78990 Stokta
Bilye
20.0 mm
2,4045 TL - 2,4045 TL 3074 Stokta
Bilye
9.5 mm
25.0 mm
TL-350 0,6686 TL - 0,6686 TL 70000 Stokta
Bilye
26.1 mm
TL-950 2,0922 TL - 2,0922 TL 2566159 Stokta
Bilye
43.4 mm
1,5034 TL - 1,5034 TL 39844 Stokta
Bilye
39.4 mm
8,8423 TL - 8,8423 TL 2207712 Stokta
Bilye
27.5 mm
46.0 mm
0,8232 TL - 0,8232 TL 83000 Stokta
Bilye
33.7 mm
2,502 TL - 2,502 TL 2000 Stokta
Bilye
12.5 mm
30.5 mm
2,8914 TL - 2,8914 TL 253926 Stokta
Delik
38.6 mm
2,8914 TL - 2,8914 TL 162558 Stokta
Delik
44.5 mm
2,25 TL - 2,25 TL 75380 Stokta
Bilye
43.4 mm
10,8295 TL - 10,8295 TL 1030160 Stokta
Bilye
35.0 mm
56.0 mm
1,0041 TL - 1,0041 TL 590328 Stokta
Bilye
10.2 mm
26.2 mm
6,6134 TL - 6,6134 TL 94576 Stokta
Bilye
55.6 mm
10,3564 TL - 10,3564 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Bilye
87.6 mm
3,2321 TL - 3,2321 TL 1326 Stokta
Bilye
16.0 mm
35.0 mm
  • / 2
Torba Bağları 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm PA Black

TL-600BK

Fiyat Aralığı
1,3352 TL - 1,3352 TL

Stok Seviyeleri
51280 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Twist Lock
  • Toplam Yükseklik
    33.7 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E71558
Torba Bağları 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm PA Black

TL-450BK

Fiyat Aralığı
1,146 TL - 1,146 TL

Stok Seviyeleri
3051229 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Twist Lock
  • Toplam Yükseklik
    30.5 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E71558
Torba Bağları 17.0 mm 20.0 mm 37.7 mm PA Natural

058018000002

Fiyat Aralığı
3,826 TL - 3,826 TL

Stok Seviyeleri
266727 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Twist Lock
  • Toplam Yükseklik
    37.7 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 30.1 mm 30.1 mm 55.6 mm PA Black

TL-1125BK

Fiyat Aralığı
7,2548 TL - 7,2548 TL

Stok Seviyeleri
2072558 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Twist Lock
  • Toplam Yükseklik
    55.6 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E71558
Torba Bağları 4.0 mm 6.5 mm 20.0 mm PA66 Natural

058005000002

Fiyat Aralığı
1,9859 TL - 1,9859 TL

Stok Seviyeleri
78990 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    20.0 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 7.0 mm 9.5 mm 25.0 mm PA Natural

058008000002

Fiyat Aralığı
2,4045 TL - 2,4045 TL

Stok Seviyeleri
3074 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Twist Lock
  • Toplam Yükseklik
    25.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 7.6 mm 10.2 mm 26.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

TL-350

Fiyat Aralığı
0,6686 TL - 0,6686 TL

Stok Seviyeleri
70000 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    26.1 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 25.4 mm 43.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

TL-950

Fiyat Aralığı
2,0922 TL - 2,0922 TL

Stok Seviyeleri
2566159 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    43.4 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm PA66 Black

TL-750BK

Fiyat Aralığı
1,5034 TL - 1,5034 TL

Stok Seviyeleri
39844 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Yükseklik
    39.4 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 25.0 mm 27.5 mm 46.0 mm PA Natural

058026000002

Fiyat Aralığı
8,8423 TL - 8,8423 TL

Stok Seviyeleri
2207712 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Twist Lock
  • Toplam Yükseklik
    46.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

TL-600

Fiyat Aralığı
0,8232 TL - 0,8232 TL

Stok Seviyeleri
83000 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    33.7 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 10.0 mm 12.5 mm 30.5 mm PA Natural

058011000002

Fiyat Aralığı
2,502 TL - 2,502 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Twist Lock
  • Toplam Yükseklik
    30.5 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 17.8 mm 20.3 mm 38.6 mm Nylon 6/6 Doğal renk

KL-750

Fiyat Aralığı
2,8914 TL - 2,8914 TL

Stok Seviyeleri
253926 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Delik
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    38.6 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 22.9 mm 25.4 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

KL-950

Fiyat Aralığı
2,8914 TL - 2,8914 TL

Stok Seviyeleri
162558 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Delik
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    44.5 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 43.4 mm PA66 Black

TL-950BK

Fiyat Aralığı
2,25 TL - 2,25 TL

Stok Seviyeleri
75380 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Yükseklik
    43.4 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 32.0 mm 35.0 mm 56.0 mm PA Natural

058033000002

Fiyat Aralığı
10,8295 TL - 10,8295 TL

Stok Seviyeleri
1030160 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Twist Lock
  • Toplam Yükseklik
    56.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm PA Black

TL-350BK

Fiyat Aralığı
1,0041 TL - 1,0041 TL

Stok Seviyeleri
590328 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Twist Lock
  • Toplam Yükseklik
    26.2 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E71558
Torba Bağları 30.2 mm 55.6 mm Nylon 6/6 Doğal renk

TL-1125

Fiyat Aralığı
6,6134 TL - 6,6134 TL

Stok Seviyeleri
94576 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    55.6 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 46.0 mm 87.6 mm Nylon 6/6 Doğal renk

TL-1750

Fiyat Aralığı
10,3564 TL - 10,3564 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Yükseklik
    87.6 mm
  • UL/CSA Tanımı
    UL E70062
  • GTIP Numarası
    3926909790
Torba Bağları 14.0 mm 16.0 mm 35.0 mm PA Natural

058015000002

Fiyat Aralığı
3,2321 TL - 3,2321 TL

Stok Seviyeleri
1326 Stokta
Özellikler
  • Bilye Ucu Tipi
    Bilye
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Twist Lock
  • Toplam Yükseklik
    35.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790