Menü Arama

Standart Kablo Kelepçeleri

Stokta

Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.

Series Code :SR1785

Seri Kodu: SR1785

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
184 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Kablo Demeti Çapı Toplam Uzunluk Renk Asgari Halka Gerilme Direnci Satın Al
509405 Stokta
210.0 mm
685.0 mm
Siyah
80.0 kg
461952 Stokta
166.0 mm
550.0 mm
Doğal renk
80.0 kg
1700 Stokta
380.0 mm
1219.0 mm
Doğal renk
80.0 kg
2920374 Stokta
15.0 mm
75.0 mm
Doğal renk
8.0 kg
402140 Stokta
53.0 mm
200.0 mm
Siyah
8.0 kg
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
225.0 mm
730.0 mm
Siyah
114.0 kg
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0 mm
120.0 mm
Siyah
18.0 kg
464208 Stokta
96.0 mm
331.0 mm
Siyah
18.0 kg
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
49.0 mm
180.0 mm
Doğal renk
18.0 kg
15028 Stokta
80.0 mm
280.0 mm
Siyah
40.0 kg
624 Stokta
74.0 mm
250.0 mm
Siyah
18.0 kg
2838 Stokta
166.0 mm
550.0 mm
Doğal renk
114.0 kg
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
55.0 mm
203.0 mm
Siyah
18.0 kg
4588272 Stokta
35.0 mm
142.0 mm
Siyah
18.0 kg
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
317.0 mm
1030.0 mm
Doğal renk
114.0 kg
146300 Stokta
140.0 mm
480.0 mm
Doğal renk
114.0 kg
260262 Stokta
74.0 mm
250.0 mm
Doğal renk
22.0 kg
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
78.0 mm
290.0 mm
Doğal renk
50.0 kg
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
85.0 mm
300.0 mm
Doğal renk
22.0 kg
66320 Stokta
53.0 mm
200.0 mm
Doğal renk
50.0 kg
  • / 10
Kablo Bağı 9.0 mm 685.0 mm 210.0 mm Nylon 6/6 Siyah

461192


Stok Seviyeleri
509405 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    685.0 mm
  • Toplam Genişlik
    9.0 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    210.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    80.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 8.0 mm 550.0 mm 166.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

461173


Stok Seviyeleri
461952 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    550.0 mm
  • Toplam Genişlik
    8.0 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    166.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    80.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 9.0 mm 1219.0 mm 380.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

461181


Stok Seviyeleri
1700 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    1219.0 mm
  • Toplam Genişlik
    9.0 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    380.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    80.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 2.4 mm 75.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

460175


Stok Seviyeleri
2920374 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    75.0 mm
  • Toplam Genişlik
    2.4 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    15.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    8.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 2.5 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon 6/6 Siyah

495188


Stok Seviyeleri
402140 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    200.0 mm
  • Toplam Genişlik
    2.5 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    53.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    8.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 12.7 mm 730.0 mm 225.0 mm Nylon Black

461889


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    730.0 mm
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    225.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    114.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 3.2 mm 120.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Siyah

460213


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    120.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.2 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    30.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    18.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 3.6 mm 331.0 mm 96.0 mm Nylon 6/6 Siyah

460221


Stok Seviyeleri
464208 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    331.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    96.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    18.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 3.6 mm 180.0 mm 49.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

460194


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    180.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    49.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    18.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 3.6 mm 280.0 mm 80.0 mm Nylon 6/6 Siyah

495194


Stok Seviyeleri
15028 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    280.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    80.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    40.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Siyah

460218


Stok Seviyeleri
624 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    250.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    74.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    18.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 12.7 mm 550.0 mm 166.0 mm Nylon Natural

460241


Stok Seviyeleri
2838 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    550.0 mm
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    166.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    114.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 3.2 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Siyah

460216


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    203.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.2 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    55.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    18.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 3.2 mm 142.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Siyah

460214


Stok Seviyeleri
4588272 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    142.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.2 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    35.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    18.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 12.7 mm 1030.0 mm 317.0 mm Nylon Natural

460245


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    1030.0 mm
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    317.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    114.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 12.7 mm 480.0 mm 140.0 mm Nylon Natural

460240


Stok Seviyeleri
146300 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    480.0 mm
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    140.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    114.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

460197


Stok Seviyeleri
260262 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    250.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    74.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    22.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 4.8 mm 290.0 mm 78.0 mm Nylon Natural

495197


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    290.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    78.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    50.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

460199


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    300.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    85.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    22.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 4.8 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon Natural

495195


Stok Seviyeleri
66320 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    200.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    53.0 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    50.0 kg
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2