Menü Arama

Torsiyon Yayları

Stokta

Torsion Springs are ideal for storing and releasing energy or maintaining pressure over a short distance. Our range is available in either right or left hand direction.

Made from Stainless Steel AISI 302, our large torsion springs come in different degrees of leg angle; 90 degree torsion springs, 180 degree torsion springs, 270 degree torsion springs and 360 degree torsions springs. The torsion spring exerts a torque in the opposite direction that is in proportion to the amount of twist action applied.

  • Material: Stainless Steel

Springs are available in a selection of torques and mandrel sizes, to suit a plethora of applications and project needs.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
354 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Merkezinden Bacak Uzunluğu Bükülme Derecesi Tel Çapı Mandrel Boyutu Tork Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.1 mm
90
0.5 mm
2.8 mm
24.60 Nmm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
90
0.8 mm
4.4 mm
70.60 Nmm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.8 mm
90
1.0 mm
4.8 mm
155.40 Nmm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.7 mm
90
0.4 mm
1.6 mm
7.91 Nmm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.1 mm
90
0.5 mm
2.8 mm
21.10 Nmm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
90
0.7 mm
4.0 mm
58.20 Nmm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.8 mm
90
1.0 mm
5.9 mm
134.50 Nmm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
270
0.5 mm
4.8 mm
24.60 Nmm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.8 mm
180
1.0 mm
5.5 mm
134.50 Nmm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.8 mm
180
1.2 mm
10.3 mm
282.00 Nmm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.8 mm
180
1.4 mm
10.7 mm
370.00 Nmm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
180
0.8 mm
4.4 mm
70.60 Nmm
19168 Stokta
25.4 mm
180
0.8 mm
4.0 mm
92.70 Nmm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.8 mm
180
1.0 mm
5.5 mm
134.50 Nmm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.8 mm
180
1.1 mm
5.5 mm
226.00 Nmm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
270
0.7 mm
5.2 mm
58.20 Nmm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
270
0.8 mm
5.5 mm
92.70 Nmm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.8 mm
270
1.0 mm
7.9 mm
134.50 Nmm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
270
0.3 mm
1.6 mm
5.31 Nmm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.7 mm
270
0.4 mm
2.0 mm
10.51 Nmm
  • / 18
Torsiyon Yayı 90 ° Sağ El 4.7 mm 24.60 Nmm

1217646


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tork
    24.60 Nmm
  • Delik Merkezinden Bacak Uzunluğu
    19.1 mm
  • Sarım Yönü
    Sağ El
  • Tel Çapı
    0.5 mm
  • Mandrel Boyutu
    2.8 mm
Torsiyon Yayı 90 ° Sağ El 7.1 mm 70.60 Nmm

1217694


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tork
    70.60 Nmm
  • Delik Merkezinden Bacak Uzunluğu
    25.4 mm
  • Sarım Yönü
    Sağ El
  • Tel Çapı
    0.8 mm
  • Mandrel Boyutu
    4.4 mm
Torsiyon Yayı 90 ° Sağ El 7.9 mm 155.40 Nmm

1217742


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tork
    155.40 Nmm
  • Delik Merkezinden Bacak Uzunluğu
    31.8 mm
  • Sarım Yönü
    Sağ El
  • Tel Çapı
    1.0 mm
  • Mandrel Boyutu
    4.8 mm
Torsiyon Yayı 90 ° Sağ El 3.2 mm 7.91 Nmm

1217586


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tork
    7.91 Nmm
  • Delik Merkezinden Bacak Uzunluğu
    12.7 mm
  • Sarım Yönü
    Sağ El
  • Tel Çapı
    0.4 mm
  • Mandrel Boyutu
    1.6 mm
Torsiyon Yayı 90 ° Sağ El 4.9 mm 21.10 Nmm

1217634


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tork
    21.10 Nmm
  • Delik Merkezinden Bacak Uzunluğu
    19.1 mm
  • Sarım Yönü
    Sağ El
  • Tel Çapı
    0.5 mm
  • Mandrel Boyutu
    2.8 mm
Torsiyon Yayı 90 ° Sağ El 6.8 mm 58.20 Nmm

1217682


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tork
    58.20 Nmm
  • Delik Merkezinden Bacak Uzunluğu
    25.4 mm
  • Sarım Yönü
    Sağ El
  • Tel Çapı
    0.7 mm
  • Mandrel Boyutu
    4.0 mm
Torsiyon Yayı 90 ° Sağ El 9.8 mm 134.50 Nmm

1217730


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tork
    134.50 Nmm
  • Delik Merkezinden Bacak Uzunluğu
    31.8 mm
  • Sarım Yönü
    Sağ El
  • Tel Çapı
    1.0 mm
  • Mandrel Boyutu
    5.9 mm
Torsiyon Yayı 270 ° Sağ El 7.2 mm 24.60 Nmm

1217654


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tork
    24.60 Nmm
  • Delik Merkezinden Bacak Uzunluğu
    25.4 mm
  • Sarım Yönü
    Sağ El
  • Tel Çapı
    0.5 mm
  • Mandrel Boyutu
    4.8 mm
Torsiyon Yayı 180 ° Sağ El 9.4 mm 134.50 Nmm

1217732


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tork
    134.50 Nmm
  • Delik Merkezinden Bacak Uzunluğu
    31.8 mm
  • Sarım Yönü
    Sağ El
  • Tel Çapı
    1.0 mm
  • Mandrel Boyutu
    5.5 mm
Torsiyon Yayı 180 ° Sol El 15.7 mm 282.00 Nmm

1217769


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tork
    282.00 Nmm
  • Delik Merkezinden Bacak Uzunluğu
    50.8 mm
  • Sarım Yönü
    Sol El
  • Tel Çapı
    1.2 mm
  • Mandrel Boyutu
    10.3 mm
Torsiyon Yayı 180 ° Sol El 16.6 mm 370.00 Nmm

1217793


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tork
    370.00 Nmm
  • Delik Merkezinden Bacak Uzunluğu
    50.8 mm
  • Sarım Yönü
    Sol El
  • Tel Çapı
    1.4 mm
  • Mandrel Boyutu
    10.7 mm
Torsiyon Yayı 180 ° Sağ El 6.9 mm 70.60 Nmm

1217696


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tork
    70.60 Nmm
  • Delik Merkezinden Bacak Uzunluğu
    25.4 mm
  • Sarım Yönü
    Sağ El
  • Tel Çapı
    0.8 mm
  • Mandrel Boyutu
    4.4 mm
Torsiyon Yayı 180 ° Sağ El 6.9 mm 92.70 Nmm

1217708


Stok Seviyeleri
19168 Stokta
Özellikler
  • Tork
    92.70 Nmm
  • Delik Merkezinden Bacak Uzunluğu
    25.4 mm
  • Sarım Yönü
    Sağ El
  • Tel Çapı
    0.8 mm
  • Mandrel Boyutu
    4.0 mm
Torsiyon Yayı 180 ° Sol El 9.4 mm 134.50 Nmm

1217731


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tork
    134.50 Nmm
  • Delik Merkezinden Bacak Uzunluğu
    31.8 mm
  • Sarım Yönü
    Sol El
  • Tel Çapı
    1.0 mm
  • Mandrel Boyutu
    5.5 mm
Torsiyon Yayı 180 ° Sol El 9.6 mm 226.00 Nmm

1217755


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tork
    226.00 Nmm
  • Delik Merkezinden Bacak Uzunluğu
    31.8 mm
  • Sarım Yönü
    Sol El
  • Tel Çapı
    1.1 mm
  • Mandrel Boyutu
    5.5 mm
Torsiyon Yayı 270 ° Sol El 8.4 mm 58.20 Nmm

1217689


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tork
    58.20 Nmm
  • Delik Merkezinden Bacak Uzunluğu
    25.4 mm
  • Sarım Yönü
    Sol El
  • Tel Çapı
    0.7 mm
  • Mandrel Boyutu
    5.2 mm
Torsiyon Yayı 270 ° Sol El 9.0 mm 92.70 Nmm

1217713


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tork
    92.70 Nmm
  • Delik Merkezinden Bacak Uzunluğu
    25.4 mm
  • Sarım Yönü
    Sol El
  • Tel Çapı
    0.8 mm
  • Mandrel Boyutu
    5.5 mm
Torsiyon Yayı 270 ° Sol El 12.1 mm 134.50 Nmm

1217737


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tork
    134.50 Nmm
  • Delik Merkezinden Bacak Uzunluğu
    31.8 mm
  • Sarım Yönü
    Sol El
  • Tel Çapı
    1.0 mm
  • Mandrel Boyutu
    7.9 mm
Torsiyon Yayı 270 ° Sol El 2.6 mm 5.31 Nmm

1217579


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tork
    5.31 Nmm
  • Delik Merkezinden Bacak Uzunluğu
    9.5 mm
  • Sarım Yönü
    Sol El
  • Tel Çapı
    0.3 mm
  • Mandrel Boyutu
    1.6 mm
Torsiyon Yayı 270 ° Sol El 3.2 mm 10.51 Nmm

1217603


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tork
    10.51 Nmm
  • Delik Merkezinden Bacak Uzunluğu
    12.7 mm
  • Sarım Yönü
    Sol El
  • Tel Çapı
    0.4 mm
  • Mandrel Boyutu
    2.0 mm