Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Torx Head Flanged Cap Screws are fasteners for various applications requiring a secure and durable connection. These screws combine the benefits of a Torx head screw with the help of a flanged head.
They are well-known for their exceptional grip and resistance to cam-out, making them suitable for applications requiring high torque. The flanged cap gives an extra layer of rigidity and support, making these screws perfect for situations where vibration or movement is an issue. This feature keeps the screws from becoming loose over time, guaranteeing a long-lasting and stable connection. It also spreads the screw heads weight across a broader area, preventing the screw head from sinking into the material and harming the surface.
Commonly used in industries such as automotive, machinery, and electronics. They are especially useful in situations where access is restricted. The Torx head enables efficient and dependable installation in tight places or difficult-to-reach regions.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Torx Boyutu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300 Stokta |
T30
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
T20
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 17000 Stokta |
T30
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
T20
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
T20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
T40
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 1700 Stokta |
T20
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 379112 Stokta |
T40
|
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 587775 Stokta |
T20
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
T30
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
T20
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
T20
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
T20
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 10800 Stokta |
T20
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 357462 Stokta |
T40
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 1119635 Stokta |
T30
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 165478 Stokta |
T30
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 4003 Stokta |
T50
|
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 13272 Stokta |
T40
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 27668 Stokta |
T20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin