Uçları Dişsiz Kapaklar, dişli ya da dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir. Kir, döküntü ve diğer kirleticilerin girmesini önler. Hafif aşınma özelliği sayesinde eşleşen parçayı depolama ve taşıma sırasında korur. Boya, kaplama ve kumlama sırasında maskeleme için de kullanılabilir.
Hızlı ve kolay takılıp sökülür.
Tesisat, HVAC ve endüstriyel uygulamalarda kullanılabilir.
Malzeme: LDPE, LDPE - PIR, PE, PP Renk: Siyah, Mavi, Sarı, Gri, Doğal renk, Beyaz Seri Kodu: SR1062, SRF0023
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Malzeme | D | H | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 30780 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
2.252 in
57.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
|||
| 98040 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 141120 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 74520 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
LDPE
|
1.626 in
41.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| 34000 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
2 in
50.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
LDPE
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 10980 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
2.126 in
54 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
|||
| 20400 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mavi
|
LDPE
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 76950 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
0.315 in
8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
|||
| 1600 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
3.988 in
101.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| 39900 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| 18976 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
|||
| 19000 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
3.126 in
79.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
|||
| 14280 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
2.98 in
75.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| 104000 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 375 Stokta |
Mavi
|
LDPE
|
3.24 in
82.3 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin