Flat Cable Clamps are easy to install due to their push in application feature. Ideal for holding and routing cables, wires and cords. It is used to secure flat ribbon cables in place, and prevent them from shifting or moving out of position, which can help to reduce the risk of damage or interference. It is durable and ensure longevity and resistance to wear and tear.
The range includes options with adhesive base, tension lock cover on the top of the clamp or with a releasable latch to prevent cables from sliding.
Series Code :SR2169
Seri Kodu: SR2169
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Taban Genişliği | Malzeme | Taban Uzunluğu | Montaj Yöntemi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon 6/6
|
3.858 in
98.0 mm
|
|
|||
| 249 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
2.236 in
56.8 mm
|
|
|||
| 50 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
Vida
|
|||
| 114534 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
|
|||
| 845239 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
İtmeli
|
|||
| 570 Stokta |
|
Alüminyum
|
|
Yapışkan
|
|||
| 157608 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
İtmeli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon 6/6
|
|
Yapışkan
|
|||
| 5187 Stokta |
0.52 in
13.2 mm
|
PA
|
1.547 in
39.3 mm
|
Push In
|
|||
| AFCC-12 | 446960 Stokta |
|
Alüminyum
|
|
Yapışkan
|
||
| 384 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
Yapışkan
|
|||
| 100 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
Yapışkan
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon 6/6
|
2.921 in
74.2 mm
|
|
|||
| 161586 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
İtmeli
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon 6/6
|
|
Yapışkan
|
|||
| 12600 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
Yapışkan
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon 6/6
|
|
|
|||
| 9288 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
|
|||
| 200564 Stokta |
0.402 in
10.2 mm
|
PA
|
3.039 in
77.2 mm
|
Push In
|
|||
| 84420 Stokta |
|
Nylon 6/6