Menü Arama

Yassı Kablo Kelepçesi

Stokta

Flat Cable Clamps are easy to install due to their push in application feature. Ideal for holding and routing cables, wires and cords. It is used to secure flat ribbon cables in place, and prevent them from shifting or moving out of position, which can help to reduce the risk of damage or interference. It is durable and ensure longevity and resistance to wear and tear.

The range includes options with adhesive base, tension lock cover on the top of the clamp or with a releasable latch to prevent cables from sliding.

  • Material: PA, Aluminium
  • Colour: Natural and Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0


Series Code :SR2169

Seri Kodu: SR2169

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
62 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Taban Genişliği Malzeme Taban Uzunluğu Montaj Yöntemi Satın Al
100 Stokta
Nylon 6/6
Yapışkan
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon 6/6
74.2 mm
845239 Stokta
Nylon 6/6
İtmeli
114534 Stokta
Nylon 6/6
AFCC-12 446960 Stokta
Alüminyum
Yapışkan
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon 6/6
Vida
400 Stokta
Nylon 6/6
Yapışkan
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon 6/6
Yapışkan
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon 6/6
80.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon 6/6
Vida
5187 Stokta
13.2 mm
PA
39.3 mm
Push In
161586 Stokta
Nylon 6/6
İtmeli
249 Stokta
Nylon 6/6
56.8 mm
50 Stokta
Nylon 6/6
Vida
100 Stokta
Nylon 6/6
Vida
12600 Stokta
Nylon 6/6
Yapışkan
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon 6/6
Vida
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon 6/6
84420 Stokta
Nylon 6/6
157608 Stokta
Nylon 6/6
İtmeli
  • / 4
Yassı Kablo Kelepçesi 64.8 mm 14.6 mm Doğal renk Nylon 6/6

FCRC-21B-4A-RT


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Yükseklik
    12.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    14.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    64.8 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Doğal renk Nylon 6/6 N/A 74.2 mm (L)

FCRC-19C


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Taban Uzunluğu
    74.2 mm
  • Kablo Eni
    58.7 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Yassı Kablo Kelepçesi 65.0 mm 10.0 mm Doğal renk Nylon 6/6

FCCA-30A-01


Stok Seviyeleri
845239 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Genişlik
    52.0 mm
  • Kablo Eni
    10.0 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    4.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    19.1 mm
Yassı Kablo Kelepçesi 4.0 mm 77.2 mm 10.2 mm Doğal renk Polyamide

TFCCA-50-01


Stok Seviyeleri
114534 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Genişlik
    63.8 mm
  • Kablo Eni
    10.2 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    4.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 2.0 mm
Yassı Kablo Kelepçesi 19.1 mm 6.4 mm Doğal renk Alüminyum

AFCC-12


Stok Seviyeleri
446960 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7616991099
  • İç Genişlik
    6.4 mm
  • Kablo Eni
    19.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Alüminyum
Yassı Kablo Kelepçesi Doğal renk Nylon 6/6

FCRC-13B-4


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Yükseklik
    12.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    14.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    41.2 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Yassı Kablo Kelepçesi 58.7 mm 14.6 mm Doğal renk Nylon 6/6

FCRC-19B-4A-RT


Stok Seviyeleri
400 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Yükseklik
    12.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    14.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    58.7 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Yassı Kablo Kelepçesi 82.3 mm 14.6 mm Doğal renk Nylon 6/6

FCRC-26B-4A-RT


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Yükseklik
    12.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    14.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    82.3 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Doğal renk Nylon 6/6 N/A 80.5 mm (L)

FCRC-21C


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Taban Uzunluğu
    80.5 mm
  • Kablo Eni
    64.8 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Yassı Kablo Kelepçesi Doğal renk Nylon 6/6

FCRC-21B-6


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Yükseklik
    19.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    21.0 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    64.8 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Yassı Kablo Kelepçesi 39.3 mm 13.2 mm Doğal renk PA

TFCCA-25-19


Stok Seviyeleri
5187 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Taban Uzunluğu
    39.3 mm
  • Taban Genişliği
    13.2 mm
  • İç Genişlik
    24.7 mm
  • Kablo Eni
    24.7 mm
Yassı Kablo Kelepçesi 67.0 mm 9.9 mm Doğal renk Nylon 6/6

FCCA-40A-01


Stok Seviyeleri
161586 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Genişlik
    53.4 mm
  • Kablo Eni
    10.0 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    4.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    16.4 mm
Doğal renk;Nylon 6/6;N/A;56.8 mm;(L)

FCRC-13C


Stok Seviyeleri
249 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Taban Uzunluğu
    56.8 mm
  • Kablo Eni
    41.2 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Yassı Kablo Kelepçesi Doğal renk Nylon 6/6

FCRC-21B-4


Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Yükseklik
    12.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    14.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    64.8 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Yassı Kablo Kelepçesi Doğal renk Nylon 6/6

FCRC-19B-6


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Yükseklik
    19.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    21.0 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    58.7 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Yassı Kablo Kelepçesi Doğal renk Nylon 6/6

FCRC-26B-6A-RT


Stok Seviyeleri
12600 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Yükseklik
    19.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    21.0 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    82.3 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Yassı Kablo Kelepçesi Doğal renk Nylon 6/6

FCRC-26B-6


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Yükseklik
    19.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    21.0 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    82.3 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Yassı Kablo Kelepçesi 55.4 mm 19.1 mm Doğal renk Nylon 6/6

FCSE-1


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Genişlik
    14.8 mm
  • Kablo Eni
    19.0 mm
  • İç Yükseklik
    7.1 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    4.8 mm
Yassı Kablo Kelepçesi 4.0 mm 67.0 mm 10.0 mm Doğal renk Polyamide

TFCCA-40-01


Stok Seviyeleri
84420 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Genişlik
    54.1 mm
  • Kablo Eni
    10.0 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    4.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 2.0 mm
Yassı Kablo Kelepçesi 77.0 mm 7.2 mm Doğal renk Nylon 6/6

FCCB-1


Stok Seviyeleri
157608 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Genişlik
    64.5 mm
  • Kablo Eni
    20.0 mm
  • İç Yükseklik
    7.2 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    4.75 mm