Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Our range of Spring Loaded Latches are suited for wood and metal applications. The range comes with or without strike and with or without stopper when open.They are easy to install with a single hole mounting on frame and door.
Series Code :SR5471
Seri Kodu: SR5471
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Gövde Uzunluğu | Toplam Gövde Genişliği | Bitir | Cıvata Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2533 Stokta |
2.874 in
73.0 mm
|
|
Zinc Plated
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 900 Stokta |
2.205 in
56.0 mm
|
|
Zinc Plated
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.953 in
75.0 mm
|
|
Zinc Plated
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.063 in
154.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 2603 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
|
Zinc Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 1168 Stokta |
6.063 in
154.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 8143 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
|
Zinc Plated
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 149 Stokta |
2.205 in
56.0 mm
|
|
Zinc Plated
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 3150 Stokta |
2.874 in
73.0 mm
|
|
Zinc Plated
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 4298 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
|
Zinc Plated
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 49 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
|
Anodised
|
0.508 in
12.9 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.197 in
132.0 mm
|
|
Zinc Plated
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 50 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
|
Anodised
|
0.508 in
12.9 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.894 in
73.5 mm
|
|
Raw
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.894 in
73.5 mm
|
|
Raw
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin