Yaylı Tapalar, bileşenlere takıp çıkarmayı kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Parçayı kir, toz ve partikül girişine karşı korur.
Kolayca takılıp çıkarılır. Bir kez yerine oturtulduktan sonra tek bir döndürme hareketiyle güvenli ve sıkı bir şekilde yerleşir. Tepedeki merkezi kulak, sıkıştırırken veya çıkarırken sıkı kavrama sağlar.Bu ürünler Metrik, BSP, UNF ve JIC dişli hidrolik bağlantı elemanları için uygundur.
Parçalar çeşitli diş boyutlarına ve stillerine uygundur.
Malzeme: LDPE - PIR, LDPE Renk: Kırmızı, Sarı, Mavi Seri Kodu: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | d | h | D | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 Stokta |
3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
|
Kırmızı
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
JIC Dişleri
|
|
|||
| 115200 Stokta |
1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
|
Kırmızı
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
JIC Dişleri
|
|
|||
| 144000 Stokta |
1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
|
Kırmızı
|
1.634 in
41.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
JIC Dişleri
|
|
|||
| 486000 Stokta |
1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
|
Kırmızı
|
0.516 in
13.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
JIC Dişleri
|
|
|||
| 918 Stokta |
1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
|
Kırmızı
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
JIC Dişleri
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/2 in BSP/GAS; M20
|
Kırmızı
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
JIC Dişleri
|
|
|||
| 180000 Stokta |
3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
|
Kırmızı
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC Dişleri
|
|
|||
| 1500 Stokta |
M24
|
Kırmızı
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Metrik Dişler
|
|
|||
| 76000 Stokta |
1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
|
Kırmızı
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
JIC Dişleri
|
|
|||
| 288 Stokta |
7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
|
Kırmızı
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
JIC Dişleri
|
|
|||
| 47600 Stokta |
3/4 in UNF/JIC; M18
|
Kırmızı
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
BSP Dişleri
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
|
Kırmızı
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
JIC Dişleri
|
|
|||
| 47600 Stokta |
1 in x 14 UNF/JIC
|
Mavi
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3/4 in x 16 UNF/JIC
|
Mavi
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
|
|
|||
| 243000 Stokta |
Without Lugs
|
Kırmızı
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7/8
|
Sarı
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF Dişleri
|
1
|
|||
| 420000 Stokta |
1.000 in
|
Sarı
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF Dişleri
|
1
|
|||
| 44800 Stokta |
1-7/8
|
Sarı
|
1.776 in
45.1 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
UNF Dişleri
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5/8 in x 18 UNF/JIC
|
Mavi
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/4
|
Sarı
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
UNF Dişleri
|
1
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin