Menü Arama

Yaylı Tapalar

Stokta

Yaylı Tapalar, bileşenlere takıp çıkarmayı kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Parçayı kir, toz ve partikül girişine karşı korur.

Kolayca takılıp çıkarılır. Bir kez yerine oturtulduktan sonra tek bir döndürme hareketiyle güvenli ve sıkı bir şekilde yerleşir. Tepedeki merkezi kulak, sıkıştırırken veya çıkarırken sıkı kavrama sağlar.Bu ürünler Metrik, BSP, UNF ve JIC dişli hidrolik bağlantı elemanları için uygundur.

Parçalar çeşitli diş boyutlarına ve stillerine uygundur.

  • Kolayca takılıp çıkarılır. Bir kez yerine oturtulduktan sonra tek bir döndürme hareketiyle güvenli ve sıkı bir şekilde yerleşir.
  • Tepedeki merkezi kulak, sıkıştırırken veya çıkarırken sıkı kavrama sağlar.
  • Metrik, BSP ve UNF dişler için uygundur.
Malzeme: LDPE - PIR, LDPE Renk: Kırmızı, Sarı, Mavi Seri Kodu: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
59 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk d h D Diş Standardı Tip Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7/16
Sarı
9.7 mm
6.9 mm
UNF Dişleri
1
18426 Stokta
5/8
Sarı
14.2 mm
7.4 mm
UNF Dişleri
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7/16"
Kırmızı
6.0 mm
15.8 mm
UNF Dişleri
4
100 Stokta
2"
Kırmızı
11.0 mm
67.8 mm
Gas Dişler
4
2099 Stokta
1,1/2"
Kırmızı
10.2 mm
49.5 mm
Gas Dişler
4
341666 Stokta
1/4";1/2"
Kırmızı
8.2 mm
17.6 mm
Gas Dişler
4
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M26;1,1/16"
Kırmızı
11.0 mm
31.6 mm
UNF Dişleri
4
340000 Stokta
1/2"M20
Kırmızı
9.4 mm
26.0 mm
Gas Dişler
4
90 Stokta
M18
Kırmızı
7.1 mm
24.0 mm
Metrik Dişler
4
15000 Stokta
3/8";M16
Kırmızı
8.0 mm
21.7 mm
Gas Dişler
4
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M24
Kırmızı
12.1 mm
31.8 mm
Metrik Dişler
4
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1"
Kırmızı
12.8 mm
37.5 mm
Gas Dişler
4
2090 Stokta
3/4"
Kırmızı
11.0 mm
31.6 mm
Gas Dişler
4
85000 Stokta
M14;9/16"
Kırmızı
5.0 mm
18.8 mm
Metrik Dişler
4
15000 Stokta
1/8";M10
Kırmızı
5.7 mm
14.3 mm
Gas Dişler
4
5000 Stokta
5/8";7/8"
Kırmızı
9.8 mm
27.5 mm
Gas Dişler
4
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M30; 1,3/6"
Kırmızı
12.0 mm
37.5 mm
Metrik Dişler
4
99 Stokta
1,1/4"
Kırmızı
12.7 mm
55.0 mm
Gas Dişler
4
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11/16"
Kırmızı
7.2 mm
24.0 mm
UNF Dişleri
4
  • / 3
Yaylı Oturmalı Tapa UNF 7/16" UNF Yellow LDPE

I-7/16


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    9.7 mm
  • h
    6.9 mm
  • Diş Boyutu
    7/16
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Renk
    Sarı
Yaylı Oturmalı Tapa UNF 5/8" UNF Yellow LDPE

I-5/8


Stok Seviyeleri
18426 Stokta
Özellikler
  • d
    14.2 mm
  • h
    7.4 mm
  • Diş Boyutu
    5/8
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Renk
    Sarı
Yaylı Oturmalı Tapa UNF 7/16" UNF Red LDPE

20573409


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    15.8 mm
  • h
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    7/16"
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Renk
    Kırmızı
Yaylı Oturmalı Tapa NPT 2" Gas Red LDPE

20573393


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • D
    67.8 mm
  • h
    11.0 mm
  • Diş Boyutu
    2"
  • Diş Standardı
    Gas Dişler
  • Renk
    Kırmızı
Yaylı Oturmalı Tapa NPT 1,1/4" Gas Red LDPE

20573386


Stok Seviyeleri
2099 Stokta
Özellikler
  • D
    49.5 mm
  • h
    10.2 mm
  • Diş Boyutu
    1,1/2"
  • Diş Standardı
    Gas Dişler
  • Renk
    Kırmızı
Yaylı Oturmalı Tapa NPT, UNF 1/4" Gas Red LDPE

20573317


Stok Seviyeleri
341666 Stokta
Özellikler
  • D
    17.6 mm
  • h
    8.2 mm
  • Diş Boyutu
    1/4";1/2"
  • Diş Standardı
    Gas Dişler
  • Renk
    Kırmızı
Yaylı Oturmalı Tapa Metrik, UNF 1 1/16" UNF Red LDPE

20573423


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    31.6 mm
  • h
    11.0 mm
  • Diş Boyutu
    M26;1,1/16"
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Yaylı Oturmalı Tapa NPT, Metrik 1/2" Gas Red LDPE

20573331


Stok Seviyeleri
340000 Stokta
Özellikler
  • D
    26.0 mm
  • h
    9.4 mm
  • Diş Boyutu
    1/2"M20
  • Diş Standardı
    Gas Dişler
  • Renk
    Kırmızı
Yaylı Oturmalı Tapa Metrik, UNF M18 Red LDPE

20573447


Stok Seviyeleri
90 Stokta
Özellikler
  • D
    24.0 mm
  • h
    7.1 mm
  • Diş Boyutu
    M18
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Renk
    Kırmızı
Yaylı Oturmalı Tapa NPT, Metrik 3/8" Gas Red LDPE

20573324


Stok Seviyeleri
15000 Stokta
Özellikler
  • D
    21.7 mm
  • h
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    3/8";M16
  • Diş Standardı
    Gas Dişler
  • Renk
    Kırmızı
Yaylı Oturmalı Tapa Metrik, UNF M24 Red LDPE

20573454


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    31.8 mm
  • h
    12.1 mm
  • Diş Boyutu
    M24
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Renk
    Kırmızı
Yaylı Oturmalı Tapa NPT 1" Gas Red LDPE

20573362


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    37.5 mm
  • h
    12.8 mm
  • Diş Boyutu
    1"
  • Diş Standardı
    Gas Dişler
  • Renk
    Kırmızı
Yaylı Oturmalı Tapa NPT 3/4" Gas Red LDPE

20573355


Stok Seviyeleri
2090 Stokta
Özellikler
  • D
    31.6 mm
  • h
    11.0 mm
  • Diş Boyutu
    3/4"
  • Diş Standardı
    Gas Dişler
  • Renk
    Kırmızı
Yaylı Oturmalı Tapa Metrik, UNF M14 Red LDPE

20573430


Stok Seviyeleri
85000 Stokta
Özellikler
  • D
    18.8 mm
  • h
    5.0 mm
  • Diş Boyutu
    M14;9/16"
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Renk
    Kırmızı
Yaylı Oturmalı Tapa NPT, Metrik 1/8" Gas Red LDPE

20573300


Stok Seviyeleri
15000 Stokta
Özellikler
  • D
    14.3 mm
  • h
    5.7 mm
  • Diş Boyutu
    1/8";M10
  • Diş Standardı
    Gas Dişler
  • Renk
    Kırmızı
Yaylı Oturmalı Tapa NPT, UNF 5/8" Gas Red LDPE

20573348


Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • D
    27.5 mm
  • h
    9.8 mm
  • Diş Boyutu
    5/8";7/8"
  • Diş Standardı
    Gas Dişler
  • Renk
    Kırmızı
Yaylı Oturmalı Tapa Metrik, UNF M39 Red LDPE

20573461


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    37.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M30; 1,3/6"
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Renk
    Kırmızı
Yaylı Oturmalı Tapa NPT 1,1/2" Gas Red LDPE

20573379


Stok Seviyeleri
99 Stokta
Özellikler
  • D
    55.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Diş Boyutu
    1,1/4"
  • Diş Standardı
    Gas Dişler
  • Renk
    Kırmızı
Yaylı Oturmalı Tapa UNF 11/16" UNF Red LDPE

20573416


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    24.0 mm
  • h
    7.2 mm
  • Diş Boyutu
    11/16"
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Renk
    Kırmızı