Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
An array of Metal & Plastic Catch & Strikers are available in the hardware range. Different material options are available with Strikers made in Natural POM, Plated Steel, and Nylon and Catches made in variations of Nylon. The striker is mounted with the striker base and screwed into the door or mounted to the outside of a removable panel. The catch is designed for mounting either in wood cabinets or into a panel
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Taban Derinliği | Azami Çıkarılabilir Pano Deliği Çapı Aralığı | Azami Sabit Pano Deliği Çapı | Kapalı Halde Yüksekliği | Kafa Çapı | Panel Kalınlığı | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
|||
| 8958 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
|||
| 8100 Stokta |
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
|||
| 24700 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
|||
| 44400 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin