Menü Arama

Yuvarlak Kızaklar

Stokta

Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.

  • Koruma tapası ya da kızak olarak kullanılır.
  • Bir boru veya borunun ucuna uyacak şekilde tasarlanmıştır.
  • Zemini çiziklerden, çiziklerden ve diğer hasarlardan koruyun.
Malzeme: ABS, Nylon, Butyrate, LDPE, HDPE Renk: Black Seri Kodu: SR1632

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
82 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Gauge Renk Malzeme OD WT Satın Al
90250 Stokta
12
Siyah
ABS
31.8 mm
2.8 mm
72000 Stokta
14
Siyah
ABS
22.2 mm
2.1 mm
48000 Stokta
14
Siyah
ABS
25.4 mm
2.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15
Siyah
ABS
25.4 mm
2.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22
Siyah
ABS
12.7 mm
0.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15
Siyah
ABS
15.9 mm
1.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14
Siyah
ABS
19.1 mm
2.1 mm
180000 Stokta
19
Siyah
HDPE
14.3 mm
1.1 mm
226100 Stokta
16
Siyah
ABS
15.9 mm
1.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14
Siyah
ABS
19.1 mm
2.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13
Siyah
LDPE
22.2 mm
2.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12
Siyah
ABS
28.6 mm
2.8 mm
3500 Stokta
20
Siyah
ABS
25.4 mm
0.9 mm
1380 Stokta
14
Siyah
ABS
31.8 mm
2.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12
Siyah
ABS
38.1 mm
1.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18
Siyah
ABS
41.3 mm
1.2 mm
24320 Stokta
20
Siyah
ABS
34.9 mm
1.2 mm
3230 Stokta
16
Siyah
ABS
50.8 mm
1.7 mm
1120 Stokta
16
Siyah
Nylon
41.3 mm
1.7 mm
1615 Stokta
18
Siyah
ABS
50.8 mm
1.2 mm
  • / 5
Round Glide 31.8 mm 2.8 mm Black ABS

RDG1335C


Stok Seviyeleri
90250 Stokta
Özellikler
  • OD
    31.8 mm
  • WT
    2.8 mm
  • Gauge
    12
  • Malzeme
    ABS
  • Renk
    Siyah
Round Glide 22.2 mm 2.1 mm Black ABS

RDG1230A


Stok Seviyeleri
72000 Stokta
Özellikler
  • OD
    22.2 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Malzeme
    ABS
  • Renk
    Siyah
Round Glide 25.4 mm 2.1 mm Black ABS

RDG1265A


Stok Seviyeleri
48000 Stokta
Özellikler
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Malzeme
    ABS
  • Renk
    Siyah
Round Glide 25.4 mm 2.1 mm Black ABS

RDG1270A


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    15
  • Malzeme
    ABS
  • Renk
    Siyah
Round Glide 12.7 mm 0.7 mm Black ABS

RDG1125A


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    12.7 mm
  • WT
    0.7 mm
  • Gauge
    22
  • Malzeme
    ABS
  • Renk
    Siyah
Round Glide 15.9 mm 1.8 mm Black ABS

RDG1160A


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    1.8 mm
  • Gauge
    15
  • Malzeme
    ABS
  • Renk
    Siyah
Round Glide 19.1 mm 2.1 mm Black ABS

RDG1195C


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Malzeme
    ABS
  • Renk
    Siyah
Round Glide 14.3 mm 1.1 mm Black HDPE

RDG1127A


Stok Seviyeleri
180000 Stokta
Özellikler
  • OD
    14.3 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    19
  • Malzeme
    HDPE
  • Renk
    Siyah
Round Glide 15.9 mm 1.7 mm Black ABS

RDG1165A


Stok Seviyeleri
226100 Stokta
Özellikler
  • OD
    15.9 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Malzeme
    ABS
  • Renk
    Siyah
Round Glide 19.1 mm 2.1 mm Black ABS

RDG1196A


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    19.1 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Malzeme
    ABS
  • Renk
    Siyah
Round Glide 22.2 mm 2.4 mm Black LDPE

RDG1228B


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    22.2 mm
  • WT
    2.4 mm
  • Gauge
    13
  • Malzeme
    LDPE
  • Renk
    Siyah
Round Glide 28.6 mm 2.8 mm Black ABS

RDG1305C


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    28.6 mm
  • WT
    2.8 mm
  • Gauge
    12
  • Malzeme
    ABS
  • Renk
    Siyah
Round Glide 25.4 mm 0.9 mm Black ABS

RDG1295C


Stok Seviyeleri
3500 Stokta
Özellikler
  • OD
    25.4 mm
  • WT
    0.9 mm
  • Gauge
    20
  • Malzeme
    ABS
  • Renk
    Siyah
Round Glide 31.8 mm 2.1 mm Black ABS

RDG1340A


Stok Seviyeleri
1380 Stokta
Özellikler
  • OD
    31.8 mm
  • WT
    2.1 mm
  • Gauge
    14
  • Malzeme
    ABS
  • Renk
    Siyah
Round Glide 38.1 mm 1.1 mm Black ABS

RDG1380A


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    38.1 mm
  • WT
    1.1 mm
  • Gauge
    12
  • Malzeme
    ABS
  • Renk
    Siyah
Round Glide 41.3 mm 1.2 mm Black ABS

RDG1410A


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    41.3 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Malzeme
    ABS
  • Renk
    Siyah
Round Glide 34.9 mm 1.2 mm Black ABS

RDG1375A


Stok Seviyeleri
24320 Stokta
Özellikler
  • OD
    34.9 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    20
  • Malzeme
    ABS
  • Renk
    Siyah
Round Glide 50.8 mm 1.7 mm Black ABS

RDG1455A


Stok Seviyeleri
3230 Stokta
Özellikler
  • OD
    50.8 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Malzeme
    ABS
  • Renk
    Siyah
Round Glide 41.3 mm 1.7 mm Black Nylon

RDG1408B


Stok Seviyeleri
1120 Stokta
Özellikler
  • OD
    41.3 mm
  • WT
    1.7 mm
  • Gauge
    16
  • Malzeme
    Nylon
  • Renk
    Siyah
Round Glide 50.8 mm 1.2 mm Black ABS

RDG1460A


Stok Seviyeleri
1615 Stokta
Özellikler
  • OD
    50.8 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gauge
    18
  • Malzeme
    ABS
  • Renk
    Siyah