Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Plastik Devre Kartı Montaj BDK Destekleri

 (9 Ürün grupları)


BDK Destek Ayakları - Saplama Tespitli

Bu destekler bir #8 veya M4 vida veya saplama üzerine itilerek alt karta takılır. Ara parçası içindeki dişler bu yivlere oturur. Üst tespit parçası kilitlemeli bir süngü burundur.

BDK Destek Ayakları - Vidalamalı

Destekler #4 veya M3 vidayla sağlamca monte edilir. Ofset tasarım yoğun ambalaja imkan verir.

BDK Destek Ayakları - Çifte Kilitli/Ok Başı/Ok Başı

These spacers are easily mounted by hand. The ends are arrowhead fixings and they are held firmly in place with tension wings. Available in many styles for different hole sizes, panel thicknesses and materials.

Seri Kodu: SR2706

BDK Destek Ayakları - Çifte Kilitli/İki Tırnak/Ok Başı

Bu BDK Destek Ayakları elle kolayca takılır. Uçlar ok başlı tespit parçası olup, gergi kanatları sayesinde yerlerine sıkıca sabitlenir. Farklı delik çaplarına ve pano kalınlıklarına uyacak çok çeşitli stilleri mevcuttur.

Altıgen, Dişli Destekler

Bu ara parçaları altıgen bir somunla sıkı tespit edilen erkek diş açılmış bir uca sahiptir. Üst ucu BDK'nı yerine sabitleyen, yaylı kilitlemeli bir süngü burna sahiptir.

Kendinden Dişli BDK Destekleri

Bu ara parçaları özgün bir kendinden dişli dip tespit parçasıyla donatılmıştır. Tespit edildikleri dişli delik kalıp vazifesi görerek, çevrilerek itilen alt uçta diş açar. #8 veya M4 dişli deliklerde kullanılabilir. Asgari güçle ve elle kolaylıkla takılabilir. Üst tespit parçası kilitlemeli bir süngü burundur.

Kendinden Tutmalı Ara Parçası

These self-retaining spacers snap into the board to ease assembly and maintain spacing even when the screw is removed. Avaialable in many spacing, screw and panel thickness options. they are available in standard and stackable versions.

Series Code :SR2765

Seri Kodu: SR2765

Manşon Ara Parçaları

These collar spacers are a two piece application; the pin (CSP) and the retainer (CSR). They are designed to capture the PC board. The combination of the mating parts forms a completely enclosed nylon spacer. The use of a binding head type screw is recommended. Each retainer is used with a specific pin.

Vidalı Ara Parçası

These spacers have a threaded female end that is mounted securely using a screw. The top end has a locking arrowhead nose that holds the PCB in place.

Series Code :SR2787

Seri Kodu: SR2787