Menü Arama

Kendinden Tutmalı Ara Parçası

Stokta

These self-retaining spacers snap into the board to ease assembly and maintain spacing even when the screw is removed. Avaialable in many spacing, screw and panel thickness options. they are available in standard and stackable versions.

Series Code :SR2765

Seri Kodu: SR2765

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
101 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Gövde Çapı İç Çap Pano Kalınlık A Aralığı Ara Parça Uzunluğu Satın Al
273000 Stokta
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
12.7 mm
5000 Stokta
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
22.2 mm
63 Stokta
4.8 mm
6.6 mm
3.2 mm
4.3 mm
4500 Stokta
4.8 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
6.4 mm
3.2 mm
3.1 mm
86 Stokta
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
2.5 mm
1666 Stokta
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
5.2 mm
495 Stokta
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
3.2 mm
96 Stokta
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
4.1 mm
1440 Stokta
4.8 mm
6.4 mm
3.2 mm
2.7 mm
34694 Stokta
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
6.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
66623 Stokta
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
3.2 mm
316000 Stokta
4.0 mm
5.5 mm
5.5 mm
2.5 mm
35910 Stokta
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
9.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
25.4 mm
3021 Stokta
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
9.5 mm
924 Stokta
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
12.7 mm
7580 Stokta
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
19.1 mm
17640 Stokta
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
6.4 mm
  • / 6
Vida ve Kilit Desteği 3.2 mm 12.7 mm PA

SRS4-8-19


Stok Seviyeleri
273000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    6.4 mm
Tespitli Ara Parçası 3.2 mm 22.2 mm Nylon

SRS4-14-19


Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    6.4 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.2 mm 4.3 mm PA

306403000002


Stok Seviyeleri
63 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    6.6 mm
N/A 3.5 mm (L) M3 Delik Parçası

306305000002


Stok Seviyeleri
4500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    6.4 mm
N/A 3.1 mm (L) M3 Delik Parçası

306301000002


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    6.4 mm
N/A 2.5 mm (L) #12,M5 Delik Parçası

306201000002


Stok Seviyeleri
86 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    5.5 mm
N/A 5.2 mm (L) #12,M5 Delik Parçası

306502000002


Stok Seviyeleri
1666 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    5.5 mm
N/A 3.2 mm (L) #12,M5 Delik Parçası

306302000002


Stok Seviyeleri
495 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    5.5 mm
N/A 4.1 mm (L) #12,M5 Delik Parçası

306401000002


Stok Seviyeleri
96 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    5.5 mm
N/A 2.7 mm (L) M3 Delik Parçası

306202000002


Stok Seviyeleri
1440 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    6.4 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SSRS4-4-01


Stok Seviyeleri
34694 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    6.6 mm
  • İç Çap
    3.3 mm
Vida ve Kilit Desteği 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-0 PA

SRS8-2-7-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.3 mm 3.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SSRS4-2-01


Stok Seviyeleri
66623 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    6.6 mm
  • İç Çap
    3.3 mm
Vida ve Kilit Desteği 5.5 mm 2.5 mm PA

468723


Stok Seviyeleri
316000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    5.5 mm
Vida ve Kilit Desteği 4.3 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SRS8-2-6-01


Stok Seviyeleri
35910 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
Vida ve Kilit Desteği 3.2 mm 25.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SRS4-16-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    6.4 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
Vida ve Kilit Desteği 4.3 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SRS8-6-01


Stok Seviyeleri
3021 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
Vida ve Kilit Desteği 4.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SRS8-8-01


Stok Seviyeleri
924 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
Vida ve Kilit Desteği 4.3 mm 19.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

SRS8-12-01


Stok Seviyeleri
7580 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Screw-Fit
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
Vida ve Kilit Desteği 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-0 PA

SRS8-2-4-19


Stok Seviyeleri
17640 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Stil
    İstiflenmez
  • Gövde Çapı
    7.1 mm