These collar spacers are a two piece application; the pin (CSP) and the retainer (CSR). They are designed to capture the PC board. The combination of the mating parts forms a completely enclosed nylon spacer. The use of a binding head type screw is recommended. Each retainer is used with a specific pin.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Pano Kalınlığı A | Delik Çapı A | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34000 Stokta |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
|||
| 2000 Stokta |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
|||
| 169626 Stokta |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
|||
| 19000 Stokta |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
|||
| 2970 Stokta |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
|||
| 34000 Stokta |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
|||
| 328192 Stokta |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
|||
| 46800 Stokta |
0.093 in
2.36 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||
| 77238 Stokta |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.093 in
2.36 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
|
0.272 in
6.9 mm
|
|||
| 1482 Stokta |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
|||
| 4970 Stokta |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
|||
| 51000 Stokta |
0.093 in
2.36 mm
|
|
|
|
|||
| 509 Stokta |
0.093 in
2.36 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin