Menü Arama

Vidalı Ara Parçası

Stokta

These spacers have a threaded female end that is mounted securely using a screw. The top end has a locking arrowhead nose that holds the PCB in place.

Series Code :SR2787

Seri Kodu: SR2787

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
206 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Yassılar Arası Mesafe Pano Kalınlık A Aralığı Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Ara Parça Uzunluğu Tip Satın Al
2000 Stokta
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
34.9 mm
Dişi
1000 Stokta
4.0 mm
7.1 mm
1.57 mm
#6-32
31.8 mm
Dişi
1000 Stokta
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
15.9 mm
Dişi
2000 Stokta
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
19.1 mm
Dişi
1000 Stokta
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
19.1 mm
Dişi
2431 Stokta
6.0 mm
M3
35.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
M3
6.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
6400 Stokta
6.0 mm
M3
8.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
9392 Stokta
8.0 mm
M4
35.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
13239 Stokta
6.0 mm
M3
12.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
1337 Stokta
8.0 mm
M4
8.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
31.8 mm
Dişi
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
12.7 mm
Dişi
1000 Stokta
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
6.4 mm
Dişi
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
28.6 mm
Dişi
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
38.1 mm
Dişi
2000 Stokta
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
28.6 mm
Dişi
2000 Stokta
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
12.7 mm
Dişi
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
9.5 mm
Dişi
1000 Stokta
4.0 mm
7.1 mm
#6-32
25.4 mm
Dişi
  • / 11
Yaylı Kilit Destekleri #6-32 34.9 mm Doğal renk Nylon 6/6

CBS-TM-22-19


Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
Yaylı Kilit Destekleri #6-32 31.8 mm Doğal renk Nylon 6/6

CBS-TM-20-19


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
Yaylı Kilit Destekleri #6-32 15.9 mm Doğal renk Nylon 6/6

CBS-TM-10-01


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
Yaylı Kilit Destekleri #6-32 19.1 mm Doğal renk Nylon 6/6

CBS-TM-12-19


Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
Yaylı Kilit Destekleri #6-32 19.1 mm Doğal renk Nylon 6/6

CBS-TM-12-01


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
Erkek-Dişi İzolatörler M3 35.0 mm Black PA

305335059902


Stok Seviyeleri
2431 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
Erkek-Dişi İzolatörler M3 6.0 mm Black PA

305306059902


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
Erkek-Dişi İzolatörler M3 8.0 mm Black PA

305308059902


Stok Seviyeleri
6400 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
Erkek-Dişi İzolatörler M4 35.0 mm Black PA

305435059902


Stok Seviyeleri
9392 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
Erkek-Dişi İzolatörler M3 12.0 mm Black PA

305312059902


Stok Seviyeleri
13239 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
Erkek-Dişi İzolatörler M4 8.0 mm Black PA

305408059902


Stok Seviyeleri
1337 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
Yaylı Kilit Destekleri #6-32 31.8 mm Doğal renk Nylon 6/6

CBS-TM-20-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
Yaylı Kilit Destekleri #6-32 12.7 mm Doğal renk Nylon 6/6

CBS-TM-8-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
Yaylı Kilit Destekleri #6-32 6.4 mm Doğal renk Nylon 6/6

CBS-TM-4-19


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
Yaylı Kilit Destekleri #6-32 28.6 mm Doğal renk Nylon 6/6

CBS-TM-18-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
Yaylı Kilit Destekleri #6-32 38.1 mm Doğal renk Nylon 6/6

CBS-TM-24-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
Yaylı Kilit Destekleri #6-32 28.6 mm Doğal renk Nylon 6/6

CBS-TM-18-19


Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
Yaylı Kilit Destekleri #6-32 12.7 mm Doğal renk Nylon 6/6

CBS-TM-8-19


Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
Yaylı Kilit Destekleri #6-32 9.5 mm Doğal renk Nylon 6/6

CBS-TM-6-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
Yaylı Kilit Destekleri #6-32 25.4 mm Doğal renk Nylon 6/6

CBS-TM-16-19


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Dişi
  • Delik Çapı
    4.0 mm
  • Male thread length
    7.6 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock