Menü Arama

Altıgen, Dişli Destekler

Stokta

These spacers have a threaded male end that is mounted securely using a hex nut. The top end has a snap lock bayonet nose that holds the PCB in place.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
193 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Panel Kalınlığı Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Ara Parça Uzunluğu Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.2 mm
4000 Stokta
10.7 mm
76760 Stokta
10.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
19.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
12.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.9 mm
500 Stokta
#6
4.9 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
2968 Stokta
M4
4.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
3.2 mm
14000 Stokta
M3
7.9 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
3.2 mm
7168 Stokta
M4 x 0.7
12.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
6.4 mm
6972 Stokta
M3
22.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
12.7 mm
78000 Stokta
M3
6.4 mm
2998 Stokta
M4
15.9 mm
  • / 10
Vida ve Kilit Desteği M4 20.2 mm Nylon 6/6 Doğal renk

LCCBSM-M4-12-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.8 mm
N/A 10.7 mm (L) Erkek Diş Parça

LCCBS-TM-6-01


Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.8 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 10.7 mm Nylon 6/6 Doğal renk

LCCBSM-M4-6-01


Stok Seviyeleri
76760 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.8 mm
Dişli Vida Desteği 19.1 mm M4 Dişi Diş Parça

LCBSTF-M4-12-19


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Dişli Vida Desteği 12.7 mm M4 Dişi Diş Parça

LCCBSF-M4-8-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 17.1 mm Nylon 6/6 Doğal renk

LCCBSM-M4-10-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.8 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 23.4 mm Nylon 6/6 Doğal renk

LCCBSM-M4-14-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.8 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 13.9 mm Nylon 6/6 Doğal renk

LCCBSM-M4-8-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
  • Delik Çapı A
    4.8 mm
Vidayla Tespit Edilir Ara Parça 4.9 mm #6 UL94 V-2

463788


Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Dişi Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Vida ve Kilit Desteği #6-32 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

HMSP-TM-6-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Delik Çapı A
    3.9 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    9.5 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 4.8 mm PA Natural

HMSP-TM-M4-3-01


Stok Seviyeleri
2968 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Delik Çapı A
    3.9 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 UL94 V-2 3.2 mm PA

MSCBST-M4-2-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Vida ve Kilit Desteği M3 UL94 V-2 7.9 mm PA

MSCBST-M3-5-01


Stok Seviyeleri
14000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Vida ve Kilit Desteği M3 3.2 mm PA Natural

HMSP-TM-M3-2-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Delik Çapı A
    3.9 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 UL94 V-0 12.7 mm PA

MSCBS-8-19


Stok Seviyeleri
7168 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4 x 0.7
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 UL94 V-2 6.4 mm PA

MSCBST-M4-4-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Vida ve Kilit Desteği M3 22.2 mm PA Natural

HMSP-M3-14-01


Stok Seviyeleri
6972 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Kilitsiz Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Delik Çapı A
    3.9 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 UL94 V-2 12.7 mm PA

MSCBST-M4-8-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Vida ve Kilit Desteği M3 UL94 V-2 6.4 mm PA

MSCBST-M3-4-01


Stok Seviyeleri
78000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Vida ve Kilit Desteği M4 UL94 V-2 15.9 mm PA

MSCBST-M4-10-01


Stok Seviyeleri
2998 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Gövde Çapı
    4.4 mm