Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(5 Ürün grupları)
Raised Face Flange Protector Plugs are used to protect petroleum, gas and water value flanges. They shield exposed equipment surfaces and pipelines from dirt and moisture, during sandblasting operations. Meets the requirements of ANSI and ASME B16.5.
Wing Nuts, also known as Wingnut or a Butterfly Nut, is a type of nut; which similarly to Fly Nuts, has two thumb tabs (or wings) on either side. This means the wing nut can be fastened or removed by hand, with no requirement for tools. The tabs offer extra grip, making this process easy and quick.
Our wingnuts comprise of Plastic Wing Nuts made from Nylon 6/6 that are natural in appearance.
The Plastic Wing Nut range is available in various thread sizes, including; M3, M4, M5, M6, M8, M10 nd M12.
Fly Nuts are a type of Wing Nut, which are sometimes known as Finger Nuts. This is because the Fly Nut, like Wing Nuts, has two thumb tabs (or wings) on either side that provide extra grip during assembly. This allows for tool-free installation and removal, which is also quick and easy.
Our Fly Nut range is made from Nylon 6/6, and is available in a Natural appearance or in White RAL 9010. Two variations of these nuts are available; the first features wings that are aligned with nuts body length, and the others wings exceed the length of the body.
Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.
Yükseltilmiş yüzeyli Flanş Koruyucuları, yapıştırıcı astarlıdır ve kolay bir soy ve yapıştır tasarımına sahiptir.Özel yapıştırıcı, sıkı bir şekilde yapışır ve normal koşullarda kalıntı bırakmaz.DIN ve ANSI flanş standartlarına uygundur. Malzeme: Rubber Renk: Black Seri Kodu: SR1361
Saplamalı Tam Yüzey Flanş Koruyucu, yüksek basınçlı uygulamalarda tam yüzey kaplaması ve delik koruması sağlar. Tırnaklar flanş cıvata deliklerine güvenli bir şekilde geçirilerek tam oturur.
İyi kimyasal dirence sahip ekonomik malzemeden mamuldür. Bu ürünler SAE Kod 61 (3000 ila 5000 PSI arasında) ve SAE Kod 62 (6000 PSI) için koruma sağlar.Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin