Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Faturalı Flanş Koruyucuları Universal

 (5 Ürün grupları)


Açık/Kapalı Evrensel Kablo Burçları

Open Bushings that are universal in nature feature an easy to push in design. This allows them to easily lock into place at common panel thickesses. The split design allows side entry of pre-assembled cords, cables or tubes that have segments larger than the bushings internal diameter, such as connectors.

They offer ideal protection for wires, cables and tubing from unfinished, sharp edges. The open design allows the bushing to be assembled into holes that already contain a bundle. They can be adjusted to accept various diameters and shapes. Effortlessly installed with fingertip pressure, meaning no tools are required for installation.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black
  • UL94 V2 Flame Rated

Evrensel Kablo Burçları

Universal Bushings that is designed to protect wires, cables, tubing and other irregular shaped items from sharp, unfinished edges in panels.

The bushing helps to absorb shock and vibration, and also benefits from insulation properties. The web or shutters on the bushing diameter provide a fit for various sizes, while providing a clean finished appearance.

Installation is simple and fast - simply apply fingertip pressure to snap the bushing into position. No tools are needed.

  • Materials: Heat Stabilised Nylon 6/6 or Nylon 6/6
  • Colours: Black and White
  • UL94 V2 Flame Rated

Faturalı Flanş Koruyucu Tapalar

Raised Face Flange Protector Plugs are used to protect petroleum, gas and water value flanges. They shield exposed equipment surfaces and pipelines from dirt and moisture, during sandblasting operations. Meets the requirements of ANSI and ASME B16.5.

  • Faturalı flanş koruması için özel tasarlanmıştır.
  • Benzin, gaz ve su tipinde valf flanşları için koruma.
  • Konik tasarım, boru içine sıkıca oturur.
Malzeme: PE Renk: Black Seri Kodu: SR1372

Yapışkanlı Faturalı Flanş Koruyucuları

Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.

Yükseltilmiş yüzeyli Flanş Koruyucuları, yapıştırıcı astarlıdır ve kolay bir soy ve yapıştır tasarımına sahiptir.Özel yapıştırıcı, sıkı bir şekilde yapışır ve normal koşullarda kalıntı bırakmaz.DIN ve ANSI flanş standartlarına uygundur. Malzeme: Rubber Renk: Black Seri Kodu: SR1361

Yükseltilmiş Yüzey Çivili Flanş Koruyucular

Saplamalı Tam Yüzey Flanş Koruyucu, yüksek basınçlı uygulamalarda tam yüzey kaplaması ve delik koruması sağlar. Tırnaklar flanş cıvata deliklerine güvenli bir şekilde geçirilerek tam oturur.

İyi kimyasal dirence sahip ekonomik malzemeden mamuldür. Bu ürünler SAE Kod 61 (3000 ila 5000 PSI arasında) ve SAE Kod 62 (6000 PSI) için koruma sağlar.Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.

  • Yüksek basınçlı uygulamalarda tam yüzey koruması sağlar.
  • Tırnaklar flanş cıvata deliklerine güvenli bir şekilde geçirilerek tam oturur.
  • İyi kimyasal dirence sahip ekonomik malzemeden mamuldür.
Malzeme: LDPE, PE Renk: Black, Blue Seri Kodu: SR1355