Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

IP rated Keyed Kam Kilitleri ve Mandalları

 (6 Ürün grupları)


Kalın Kapılar için Çeyrek Tur Kilitler

Cover Locks are most commonly used with thick panels, such as insulated panels and thick doors. The are supplied with a 5mm double-bit head and a rubber sealing gasket.

  • Seals to IP65 standard
  • Material: Die Cast Zinc Alloy
  • Finish: Chrome Plated


Series Code :SR5526

Seri Kodu: SR5526

Kulplu Silindirli Kilitler - T Kollu

Handle Turn Cam Latches feature an T-shaped handle. They are commonly used cabinet and furniture applications.

The cam latches compression allows for a more secure seal where IP/NEMA performance is required. This also allows for improved insulation against noise and vibration conditions.

With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.

  • Lock Type options; Keyed Alike, Keyed to Differ, Keyed CH751, Keyed J327 and Keyless
  • Several mounting orientations; Left-hand, Right-hand and Universal
  • Screw mount design


Series Code :SR5518

Seri Kodu: SR5518

Silindirli Kilitler

Silindir Kilitler, çeyrek tur dönüşle çalışan bir döner mille pano ve kapılarınıza erişim kilitleyip emniyete almak için tasarlanmıştır.

Aletsiz kurulumla hızlı ve kolay montaj sunan bu kilitler yaygın kalınlıktaki kapılara monte edilebilir ve hafif erişim uygulamaları için idealdir.

Bu ürünlerün sunulduğun Kilit Tipi seçenekleri: Master Anahtar, Benzer Anahtarlı, Farklı Anahtarlı.

  • Malzemeler: Paslanmaz Çelik ve Pres Döküm Çinko Alaşım
  • Kaplama Seçenekleri: Toz Kaplama, Krom Kaplama ve Paslanmaz Çelik
  • Renkler: Siyah ve Doğal (Gümüş)

Çeyrek Dönüşlü Yaylı Mini Kilitler

Mini Quarter Turn Locks come in an array of head styles, grip ranges, and types to suit a range of application needs. Type 1 operates with a spring action and is made from a strong die-cast zinc alloy

Series Code :SR5528

Seri Kodu: SR5528

Çeyrek Tur Kilit

This Quarter Turn Lock is vibration proof and suitable for left and right hand. The opening of the lock is only possible by pushing and rotating the driver with the key.This range of Quarter Turn Latch is offered in a selection of finishes and drivers to suit many applications and is to be used  16.5 x 19.0 mm cut out.

Series Code :SR5007

Seri Kodu: SR5007

Çeyrek Tur Kilitler - Kolay Tespit

The Easy Fixing Quarter Turn Lock is easily fitted into a cut out and secured with the help of a clip. It is suitable for left and right hand.