Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

PCB Aydınlatma PCB LED Montaj Donanımı

 (5 Ürün grupları)


LED Tutucu

Bu LED Tutucular T-1 3/4 LED'i panoya tespit eder. Standart pano deliklerine elle kolayca oturtulabilir. Tutucu deliğe oturtulduktan sonra, LED panonun arkasından sokulup yerine kilitlenir: Güvenli ve çekici bir görünüm sunar.

LED Aydınlatma Boruları

LED Light Pipes transport the light so to the desired area making it a crystal clear. Made in Clear Polycarbonate. They are available with either a flat or domed front shape. They provide ESD protection by isolating the PCB from potential contact.

LED Ayakları

LED tutucular, LED'lerin 90 derece açıyla dikey olarak monte edilmesini sağlar. Elle kolayca monte edilebilir. Hem T-1 hem de T-1 3/4 LED'lere uygun iki tür mevcuttur.

LED Ara Parçaları

These LED Spacers come is two styles to fit both a T-1 and T-1 3/4 LED. They space the LED from the surface of the board. They also minimise shifting and height variation, ensuring product uniformity and production ease.

Series Code :SRLEDS1E

Seri Kodu: SRLEDS1E

LED Ara Parçaları - Yuvarlak, Metrik Ara Parçaları

LED Ara Parçaları hem T-1 hem de T-1 3/4 LED'lere uygun, üç farklı stile sahiptir. Yükseklik kontrolü, giriş kablosu tespiti ve denge sağlar. Otomatik takma ve ön montaj için kendiliğinden tespit özelliğine sahiptir