Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These LED Holders holds a T-1 3/4 LED to a panel. They are easily snapped into standard panel holes by hand. Once the holder is snapped into the hole, the LED will lock into place when inserted from the rear of the panel. They provide a secure and attractive display.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu LED Tipi | Kafa Çapı | Delik Çapı | Panel Kalınlığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.375 in
9.53 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
|
|||
| 5250 Stokta |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| 7750 Stokta |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|||
| 1500 Stokta |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|||
| 799 Stokta |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
|||
| LEDC-1 | 1000 Stokta |
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 999 Stokta |
|
0.357 in
9.07 mm
|
0.247 in
6.3 mm
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin