Menü Arama

LED Ayakları

Stokta

These LED mounts allow LEDs to be mounted vertically or at a 90 angle. They can be mounted easily by hand. There are two styles that accomodate both T-1 and T-1 3/4 LEDs.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
5 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu LED Tipi (Hepsi) Azami Delik Çapı Tip Satın Al
108000 Stokta
T-1,3.0 mm
3.4 mm
90° LED Tutucu
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
T-1 3/4,5.0 mm
6.9 mm
LED Tutucu
6000 Stokta
T-1,3.0 mm
4.6 mm
LED Tutucu
1035 Stokta
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
90° LED Tutucu
34012 Stokta
T-1,3.0 mm
3.8 mm
90° LED Tutucu
LED Montajı 3.4 mm (HD) Nylon 6/6 Siyah

LEDH-101C-34


Stok Seviyeleri
108000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1,3.0 mm
  • Azami Delik Çapı
    3.4 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
LED Montajı 6.9 mm (HD) Nylon 6/6 Siyah

LEDCR-174


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Azami Delik Çapı
    6.9 mm
  • Toplam Çap
    7.6 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
LED Montajı 4.6 mm (HD) Nylon 6/6 Siyah

LEDCR-104


Stok Seviyeleri
6000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1,3.0 mm
  • Azami Delik Çapı
    4.6 mm
  • Toplam Çap
    5.3 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
LED Montajı 6.5 mm (HD) Nylon 6/6 Siyah

LEDH-909-235


Stok Seviyeleri
1035 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Azami Delik Çapı
    6.5 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
LED Montajı 3.8 mm (HD) Nylon 6/6 Siyah

LEDH-101C-38


Stok Seviyeleri
34012 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1,3.0 mm
  • Azami Delik Çapı
    3.8 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0