Menü Arama

LED Ara Parçaları - Yuvarlak, Metrik Ara Parçaları

Stokta

These LED Spacers are available in three different styles to accommodate both T-1 and T-1 3/4 LED's. They provide height control and lead wire retention and stability. They have a self-retaining feature for auto insertion and pre-assembly

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
78 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu LED Tipi (Hepsi) Toplam Çap Toplam Yükseklik Satın Al
599 Stokta
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
23.0 mm
12000 Stokta
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
18.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
28.0 mm
20340 Stokta
T-1,3.0 mm
4.8 mm
12.0 mm
2000 Stokta
T-1,3.0 mm
4.8 mm
25.0 mm
1000 Stokta
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
26.0 mm
2080 Stokta
T-1,3.0 mm
4.8 mm
14.0 mm
14000 Stokta
T-1,3.0 mm
4.8 mm
24.0 mm
64254 Stokta
T-1,3.0 mm
4.8 mm
9.0 mm
17731 Stokta
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
8.0 mm
3000 Stokta
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
25.0 mm
2562 Stokta
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
9.0 mm
1669338 Stokta
T-1,3.0 mm
4.8 mm
8.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
T-1,3.0 mm
4.8 mm
4.0 mm
7140 Stokta
T-1,3.0 mm
4.8 mm
3.0 mm
95 Stokta
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
14.0 mm
2000 Stokta
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
12.0 mm
41538 Stokta
T-1,3.0 mm
4.8 mm
20.0 mm
2051 Stokta
T-1,3.0 mm
4.8 mm
15.0 mm
361933 Stokta
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
4.0 mm
  • / 4
LED Ara Parçası 5.1 mm 23.0 mm PVC UL94 V-0 Black

LEDM-1-23


Stok Seviyeleri
599 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    5.1 mm
LED Ara Parçası 6.5 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 Black

LEDM-3-18


Stok Seviyeleri
12000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    6.5 mm
LED Ara Parçası 6.5 mm 28.0 mm PVC UL94 V-0 Black

LEDM-3-28


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    6.5 mm
LED Ara Parçası 4.8 mm 12.0 mm PVC UL94 V-0 Black

LEDM-2-12


Stok Seviyeleri
20340 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1,3.0 mm
  • Toplam Çap
    4.8 mm
LED Ara Parçası 4.8 mm 25.0 mm PVC UL94 V-0 Black

LEDM-2-25


Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1,3.0 mm
  • Toplam Çap
    4.8 mm
LED Ara Parçası 5.1 mm 26.0 mm PVC UL94 V-0 Black

LEDM-1-26


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    5.1 mm
LED Ara Parçası 4.8 mm 14.0 mm PVC UL94 V-0 Black

LEDM-2-14


Stok Seviyeleri
2080 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1,3.0 mm
  • Toplam Çap
    4.8 mm
LED Ara Parçası 4.8 mm 24.0 mm PVC UL94 V-0 Black

LEDM-2-24


Stok Seviyeleri
14000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1,3.0 mm
  • Toplam Çap
    4.8 mm
LED Ara Parçası 4.8 mm 9.0 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDM-2-09


Stok Seviyeleri
64254 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1,3.0 mm
  • Toplam Çap
    4.8 mm
LED Ara Parçası 6.5 mm 8.0 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDM-3-08


Stok Seviyeleri
17731 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    6.5 mm
LED Ara Parçası 5.1 mm 25.0 mm PVC UL94 V-0 Black

LEDM-1-25


Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    5.1 mm
LED Ara Parçası 5.1 mm 9.0 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDM-1-09


Stok Seviyeleri
2562 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    5.1 mm
LED Ara Parçası 4.8 mm 8.0 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDM-2-08


Stok Seviyeleri
1669338 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1,3.0 mm
  • Toplam Çap
    4.8 mm
LED Ara Parçası 4.8 mm 4.0 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDM-2-04


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1,3.0 mm
  • Toplam Çap
    4.8 mm
LED Ara Parçası 4.8 mm 3.0 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDM-2-03


Stok Seviyeleri
7140 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1,3.0 mm
  • Toplam Çap
    4.8 mm
LED Ara Parçası 5.1 mm 14.0 mm PVC UL94 V-0 Black

LEDM-1-14


Stok Seviyeleri
95 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    5.1 mm
LED Ara Parçası 6.5 mm 12.0 mm PVC UL94 V-0 Black

LEDM-3-12


Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    6.5 mm
LED Ara Parçası 4.8 mm 20.0 mm PVC UL94 V-0 Black

LEDM-2-20


Stok Seviyeleri
41538 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1,3.0 mm
  • Toplam Çap
    4.8 mm
LED Ara Parçası 4.8 mm 15.0 mm PVC UL94 V-0 Black

LEDM-2-15


Stok Seviyeleri
2051 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1,3.0 mm
  • Toplam Çap
    4.8 mm
LED Ara Parçası 6.5 mm 4.0 mm PVC UL94 V-0 Siyah

LEDM-3-04


Stok Seviyeleri
361933 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Biçim
    Round
  • Uyumlu LED Tipi (Hepsi)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Toplam Çap
    6.5 mm