Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These LED Spacers come is two styles to fit both a T-1 and T-1 3/4 LED. They space the LED from the surface of the board. They also minimise shifting and height variation, ensuring product uniformity and production ease.
Series Code :SRLEDS1E
Seri Kodu: SRLEDS1E
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Biçim | Renk | Malzeme | Uyumlu LED Tipi | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15000 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| 3998 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| 187000 Stokta |
Round
|
Siyah
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 520776 Stokta |
Round
|
Siyah
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 9000 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 3971 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
| 170 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
|||
| 2000 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.320 in
8.1 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 58380 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| 19600 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Oblong
|
Siyah
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 37395 Stokta |
Round
|
Siyah
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 278028 Stokta |
Round
|
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| 2834 Stokta |
Round
|
Siyah
|
PVC
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin