Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

RoHS PVC Push Fit BSP Dişleri

 (5 Ürün grupları)


Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları imalat sürecinde çubuklar, borular ve tüpler gibi uç parça profilleri için mükemmel koruma sunar.

  • Yaygın uygulamaları arasında eloksallama, kumlama, toz kaplama, elektrokaplama ve genel boya hatları vardır.
  • Tam olarak oturması için maskelenen parçanın iç çapı, dış çapından yaklaşık %10 küçük olmalıdır.
Malzeme: EPDM, Silicone, PVC Renk: Black, Natural, Clear, Yellow Seri Kodu: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Esnek Vinil Çekme Kulaklı Kapaklar - Yüksek Isı

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Bir çekme tırnağı içeren Yüksek Sıcaklıklı Esnek Kapaklar, dişli veya düz uygulamalara takılıp çıkarılabilir.

  • Özgün tasarımı sayesinde her kapak çok çeşitli çaplara uyar.
  • Kolay montaj ve sökme.
Malzeme: Flexible PVC Renk: Yellow Seri Kodu: SR1072

Çekme Kulaklı Kapaklar

Çekme Kulaklı Kapaklar, uygulamaları kirlenme ve akıntılara karşı korumak için tasarlanmıştır. Çekme kulağı tasarımı, daha fazla yüzey temas alanı yaratarak takma ve çıkarma sırasında daha az tutma gücü gerektirir.

Kulaklar mekanik işlemler sırasında hızlıca çıkarılması gereken uygulamalarda özellikle kullanışlı olduğundan birçok sektörde popüler bir seçimdir.

Kullanılan malzemelerin esnekliği sayesinde uygulamalara sıkıca oturur. Kulak özelliğiyle her zaman aranan bir parçadır.

  • Kirlenme ve akıntılara karşı korumak için tasarlanmıştır.
  • Esnek tasarımı sayesinde esneyerek biraz daha geniş çaplara sıkıca oturur.
  • Yiyecek sektörü, endüstriyel uygulamalar ve depolama çözümlerinde kullanılır.
Malzeme: PVC, EVA Renk: Black, Yellow, Red Seri Kodu: SR1066, SR6110

Hızlı Geçmeli Konnektör Kapakları

Çekme Kulaklı Kapaklar, uygulamaları kirlenme ve akıntılara karşı korumak için tasarlanmıştır. Çekme kulağı tasarımı, daha fazla yüzey temas alanı yaratarak takma ve çıkarma sırasında daha az tutma gücü gerektirir.

Kulaklar mekanik işlemler sırasında hızlıca çıkarılması gereken uygulamalarda özellikle kullanışlı olduğundan birçok sektörde popüler bir seçimdir.

Kullanılan malzemelerin esnekliği sayesinde uygulamalara sıkıca oturur. Kulak özelliğiyle her zaman aranan bir parçadır.

  • Kirlenme ve akıntılara karşı korumak için tasarlanmıştır.
  • Esnek tasarımı sayesinde esneyerek biraz daha geniş çaplara sıkıca oturur.
  • Yiyecek sektörü, endüstriyel uygulamalar ve depolama çözümlerinde kullanılır.
  • They can be reused.
Malzeme: LDPE Renk: Yellow Seri Kodu: SRQCF

Yuvarlak Vinil Uç Kapakları

"Push Fit Round Vinyl End Cap are a versatile and practical accessory that provides a clean and finished look to the ends of various cylindrical objects.

Designed to fit securely over ends of round or cylindrical tubes, rods, or pipes. It offers protection, durability and is resistant to impact, abrasion, and weathering.

The glossy and attractive finish makes this cap ideal for use as a decorative end cap. It also acts as protective barriers, shielding the ends of tubes or rods from moisture, dust, dirt, and other contaminants.

Material: Polyvinyl Chloride (PVC)Colour: Black, Red

Seri Kodu: SR1044