Çekme Kulaklı Kapaklar, uygulamaları kirlenme ve akıntılara karşı korumak için tasarlanmıştır. Çekme kulağı tasarımı, daha fazla yüzey temas alanı yaratarak takma ve çıkarma sırasında daha az tutma gücü gerektirir.
Kulaklar mekanik işlemler sırasında hızlıca çıkarılması gereken uygulamalarda özellikle kullanışlı olduğundan birçok sektörde popüler bir seçimdir.
Kullanılan malzemelerin esnekliği sayesinde uygulamalara sıkıca oturur. Kulak özelliğiyle her zaman aranan bir parçadır.
Malzeme: EVA, PVC Renk: Yellow, Black, Red Seri Kodu: SR6110, SR1066
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Renk | Malzeme | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,6554 TL - 16,3058 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.488 in
12.4 mm
|
Kırmızı
|
PVC
|
2
|
||
| 5,1624 TL - 12,648 TL | 192900 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 4,0268 TL - 9,8659 TL | 117150 Stokta |
0.642 in
16.3 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 20,5026 TL - 50,2316 TL | 7980 Stokta |
1.126 in
28.6 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 7,8646 TL - 19,2683 TL | 31500 Stokta |
0.811 in
20.6 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 31,3322 TL - 76,764 TL | 10500 Stokta |
1.228 in
31.2 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 7,0866 TL - 17,3621 TL | 133810 Stokta |
0.563 in
14.3 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 6,9498 TL - 17,0272 TL | 123300 Stokta |
0.52 in
13.2 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 15,6661 TL - 38,382 TL | 11646 Stokta |
0.811 in
20.6 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 10,5037 TL - 25,7341 TL | 1500 Stokta |
0.685 in
17.4 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 6,729 TL - 16,4862 TL | 1230966 Stokta |
0.74 in
18.8 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 10,2302 TL - 25,0641 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.937 in
23.8 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 18,8203 TL - 46,1098 TL | 76000 Stokta |
1.126 in
28.6 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 6,1087 TL - 14,9663 TL | 328500 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 5,6881 TL - 13,936 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.74 in
18.8 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 64,1366 TL - 157,1345 TL | 276 Stokta |
2 in
50.8 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 4,3423 TL - 10,6388 TL | 81000 Stokta |
0.469 in
11.9 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 4,5947 TL - 11,257 TL | 4066000 Stokta |
0.602 in
15.3 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 13,2478 TL - 32,4572 TL | 12600 Stokta |
0.969 in
24.6 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
| 51,7297 TL - 126,7379 TL | 6030 Stokta |
1.752 in
44.5 mm
|
Siyah
|
PVC
|
2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin