Menü Arama

Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları

Stokta

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları imalat sürecinde çubuklar, borular ve tüpler gibi uç parça profilleri için mükemmel koruma sunar.Tipik uygulamalar arasında eloksal, kumlama, toz kaplama, elektro kaplama ve genel boya hatları yer almaktadır.Mümkün olan en iyi uyumu sağlamak için, iç çap boyutu maskelenecek parçanın dış çapından yaklaşık yüzde 10 daha küçük olmalıdır. Malzeme: EPDM, Silicone, PVC Renk: Black, Natural, Clear, Yellow Seri Kodu: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
65 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d Renk Malzeme h d1 Tip Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.5 mm
Siyah
EPDM
30.9 mm
14.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0 mm
Doğal renk
Silicone
52.0 mm
15.0 mm
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.3 mm
Sarı
PVC
13.0 mm
3
76000 Stokta
15.9 mm
Sarı
PVC
25.0 mm
3
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.9 mm
Sarı
PVC
25.0 mm
3
90000 Stokta
9.3 mm
Sarı
PVC
13.0 mm
3
491665 Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.0 mm
Doğal renk
Silicone Rubber
52.0 mm
18.0 mm
2
142500 Stokta
7.7 mm
Sarı
PVC
25.0 mm
3
237200 Stokta
7.5 mm
Siyah
EPDM
33.8 mm
10.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.8 mm
Sarı
PVC
13.0 mm
3
4250 Stokta
11.1 mm
Sarı
PVC
25.0 mm
3
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.7 mm
Sarı
PVC
25.0 mm
3
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.9 mm
Clear
Silicone
35.0 mm
4.8 mm
2
75050 Stokta
12.3 mm
Siyah
EPDM
25.7 mm
15.5 mm
433500 Stokta
9.3 mm
Sarı
PVC
25.0 mm
3
860000 Stokta
6.0 mm
Siyah
EPDM
30.0 mm
9.2 mm
70 Stokta
38.1 mm
Sarı
PVC
50.0 mm
3
26250 Stokta
16.3 mm
Sarı
PVC
25.0 mm
3
585600 Stokta
15.4 mm
Siyah
EPDM
30.0 mm
18.6 mm
1667 Stokta
4.8 mm
Siyah
EPDM
35.0 mm
7.9 mm
  • / 4
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 0.452 in (ID) 1.216 in EPDM Siyah

461879


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    11.5 mm
  • d1
    14.6 mm
  • h
    30.9 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    EPDM
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 18.0 mm (ID) 52.0 mm Silicone Natural

491664


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    18.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Doğal renk
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 5.3 mm (ID) 13.0 mm PVC Yellow

PCYJ-0053-013


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    5.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    PVC
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 15.9 mm (ID) 25.0 mm PVC Yellow

PCYJ-0159-025


Stok Seviyeleri
76000 Stokta
Özellikler
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    PVC
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 26.9 mm (ID) 25.0 mm PVC Yellow

PCYJ-0269-025


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    26.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    PVC
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 9.3 mm (ID) 13.0 mm PVC Yellow

PCYJ-0093-013


Stok Seviyeleri
90000 Stokta
Özellikler
  • d
    9.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    PVC
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 0.708 in (ID) 2.047 in Silicone Rubber Doğal renk

491665


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    21.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Doğal renk
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 7.7 mm (ID) 25.0 mm PVC Yellow

PCYJ-0077-025


Stok Seviyeleri
142500 Stokta
Özellikler
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    PVC
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 0.295 in (ID) 1.330 in EPDM Siyah

461874


Stok Seviyeleri
237200 Stokta
Özellikler
  • d
    7.5 mm
  • d1
    10.6 mm
  • h
    33.8 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    EPDM
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 18.8 mm (ID) 13.0 mm PVC Yellow

PCYJ-0188-013


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    18.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    PVC
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 11.1 mm (ID) 25.0 mm PVC Yellow

PCYJ-0111-025


Stok Seviyeleri
4250 Stokta
Özellikler
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    PVC
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 9.7 mm (ID) 25.0 mm PVC Yellow

PCYJ-0097-025


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    9.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    PVC
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 7.9 mm (ID) 35.0 mm Silicone Clear

461842


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    7.9 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    35.0 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Clear
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 0.484 in (ID) 1.011 in EPDM Siyah

461880


Stok Seviyeleri
75050 Stokta
Özellikler
  • d
    12.3 mm
  • d1
    15.5 mm
  • h
    25.7 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    EPDM
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 9.3 mm (ID) 25.0 mm PVC Yellow

PCYJ-0093-025


Stok Seviyeleri
433500 Stokta
Özellikler
  • d
    9.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    PVC
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 0.236 in (ID) 1.181 in EPDM Siyah

461871


Stok Seviyeleri
860000 Stokta
Özellikler
  • d
    6.0 mm
  • d1
    9.2 mm
  • h
    30.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    EPDM
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 38.1 mm (ID) 50.0 mm PVC Yellow

PCYJ-0381-050


Stok Seviyeleri
70 Stokta
Özellikler
  • d
    38.1 mm
  • h
    50.0 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    PVC
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 16.3 mm (ID) 25.0 mm PVC Yellow

PCYJ-0163-025


Stok Seviyeleri
26250 Stokta
Özellikler
  • d
    16.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Azami Isı
    250 °C
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    PVC
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 0.606 in (ID) 1.181 in EPDM Siyah

461882


Stok Seviyeleri
585600 Stokta
Özellikler
  • d
    15.4 mm
  • d1
    18.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    EPDM
Kolay Çekmeli Maskeleme Kapakları 0.188 in (ID) 1.377 in EPDM Siyah

461869


Stok Seviyeleri
1667 Stokta
Özellikler
  • d
    4.8 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    35.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    EPDM