Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.
The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Bir çekme tırnağı içeren Yüksek Sıcaklıklı Esnek Kapaklar, dişli veya düz uygulamalara takılıp çıkarılabilir.
Malzeme: Flexible PVC Renk: Yellow Seri Kodu: SR1072
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | h | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14,5095 TL - 35,5483 TL | 2844 Stokta |
0.531 in
13.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 22,2901 TL - 54,6107 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 26,2855 TL - 64,3992 TL | 11645 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 20,1872 TL - 49,4587 TL | 32400 Stokta |
0.65 in
16.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 11,5656 TL - 28,3357 TL | 226515 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin