Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Yuvarlak Vinil Uç Kapakları çeşitli silindirik cisimlerin uçlarına temiz ve bitmiş bir görünüm kazandırır.Yuvarlak silindirik boru, çubuk veya boruların uçlarına sağlam bir şekilde oturması için tasarlanmıştır.Nem, toz, kir ve diğer kirleticilerden koruma bariyeri görevi görür. Malzeme: PVC Renk: Black, Red, Yellow Seri Kodu: SR1044
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Thread Sizes (All) | Renk | h | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243000 Stokta |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Kırmızı
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Dişleri
|
|||
| 28 Stokta |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16;M5
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Dişleri
|
|||
| 398 Stokta |
0.303 in
7.7 mm
|
5/16;M8
|
Siyah
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Dişleri
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
3/16;M5
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Dişleri
|
|||
| 1692 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
3/16;M5
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Dişleri
|
|||
| 43510 Stokta |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2;M12
|
Siyah
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Dişleri
|
|||
| 2730 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
5/16;M8
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Dişleri
|
|||
| 10944 Stokta |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16;M5
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Dişleri
|
|||
| 8001 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16;M12
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Dişleri
|
|||
| 103906 Stokta |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4;M6
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Dişleri
|
|||
| 1898 Stokta |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrik Dişler
|
|||
| 12939 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8;M16
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrik Dişler
|
|||
| 86800 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
5/16;M8
|
Siyah
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Dişleri
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrik Dişler
|
|||
| 20916 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8;3/8;M10
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Dişleri
|
|||
| 46600 Stokta |
0.469 in
11.9 mm
|
1/2;M12
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Dişleri
|
|||
| 100 Stokta |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrik Dişler
|
|||
| 21762 Stokta |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Siyah
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrik Dişler
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Siyah
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrik Dişler
|
|||
| 38570 Stokta |
0.843 in
21.4 mm
|
M22x1.5
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrik Dişler
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin