Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiál: polyamid 6.6 se skelným vláknem, teflon (PTFE), polyamid 6.6, AFRP, teflon (PTFE), polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE), PA66 Barva: černá, přírodní Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr hřídele | Vnější průměr příruby | Příruba | Celková délka | Průměr otvoru hřídele | Délka hřídele | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,7573 Kč - 34,7777 Kč | 100 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ano
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
31,8772 Kč - 124,2319 Kč | 440 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
Ano
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
19,1319 Kč - 30,1201 Kč | 800 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ano
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
8,3109 Kč - 15,1577 Kč | 4900 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Ano
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
12,0759 Kč - 19,62 Kč | 10 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Ano
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
4,4483 Kč - 8,1157 Kč | 76 Skladem |
0.287 in
7.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Ano
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
5,4244 Kč - 8,8129 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.358 in
9.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ano
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
26,4946 Kč - 46,756 Kč | 3250 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ano
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
13,8469 Kč - 22,4925 Kč | 200 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Ano
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
19,7036 Kč - 38,6542 Kč | 37 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ano
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
14,7114 Kč - 23,9009 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ano
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
8,3109 Kč - 15,1577 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.512 in
13.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Ano
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
12,0759 Kč - 19,62 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Ano
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
8,6596 Kč - 15,827 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.512 in
13.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Ano
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
17,6677 Kč - 27,8332 Kč | 14 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Ano
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
11,1696 Kč - 18,1697 Kč | 1260 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Ano
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
11,1696 Kč - 18,1697 Kč | 3600 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Ano
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
115,8233 Kč - 178,7969 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.417 in
36.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Ano
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
55,9872 Kč - 112,0583 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.339 in
34.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Ano
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
121,1362 Kč - 190,329 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
Ano
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku