Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Talířové pružiny jsou vhodné pro náročná použití, na velmi vysoké zatížení a v omezeném prostoru. Kompenzují vibrace a teplotní roztažnost, zabraňují uvolňování šroubů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška při zatížení | Výška ramene | Materiál | Vnitřní průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80,6475 Kč - 80,6475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.134 in
3.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 2,1113 Kč - 2,1113 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
ocel uhlíková
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 1,5798 Kč - 1,5798 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 2,0682 Kč - 2,0682 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 2,7433 Kč - 2,7433 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
ocel uhlíková
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 1,5798 Kč - 1,5798 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 1,6229 Kč - 1,6229 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
ocel uhlíková
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 1,5798 Kč - 1,5798 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.024 in
0.6 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
ocel uhlíková
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
| 1,7809 Kč - 1,7809 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.028 in
0.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
ocel uhlíková
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 2,0395 Kč - 2,0395 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
ocel uhlíková
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 5,86 Kč - 5,86 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.055 in
1.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 17,1348 Kč - 17,1348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.075 in
1.9 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 1,5798 Kč - 1,5798 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
ocel uhlíková
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 6,6213 Kč - 6,6213 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 15,3252 Kč - 15,3252 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.067 in
1.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 18,9446 Kč - 18,9446 Kč | 100 Skladem |
0.071 in
1.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 12,6249 Kč - 12,6249 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.071 in
1.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 2,5997 Kč - 2,5997 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.043 in
1.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
ocel uhlíková
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 19,8495 Kč - 19,8495 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.087 in
2.2 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 13,5298 Kč - 13,5298 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.091 in
2.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku