Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Talířové pružiny jsou vhodné pro náročná použití, na velmi vysoké zatížení a v omezeném prostoru. Kompenzují vibrace a teplotní roztažnost, zabraňují uvolňování šroubů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška při zatížení | Výška ramene | Materiál | Vnitřní průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5063 Kč - 6,5063 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 1,7235 Kč - 1,7235 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 2,0682 Kč - 2,0682 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 1,5081 Kč - 1,5081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
ocel uhlíková
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 1,5512 Kč - 1,5512 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
ocel uhlíková
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 6,5063 Kč - 6,5063 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 1,5798 Kč - 1,5798 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
ocel uhlíková
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 15,3252 Kč - 15,3252 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.067 in
1.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 18,9446 Kč - 18,9446 Kč | 100 Skladem |
0.071 in
1.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 27,0596 Kč - 27,0596 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.134 in
3.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 27,0596 Kč - 27,0596 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.13 in
3.3 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 34,715 Kč - 34,715 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 1,6229 Kč - 1,6229 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 2,1113 Kč - 2,1113 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.043 in
1.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
ocel uhlíková
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 1,6229 Kč - 1,6229 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 1,9964 Kč - 1,9964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.043 in
1.1 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 2,1113 Kč - 2,1113 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 1,7665 Kč - 1,7665 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
ocel uhlíková
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 2,2119 Kč - 2,2119 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
ocel uhlíková
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 6,2478 Kč - 6,2478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.055 in
1.4 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.48 in
12.2 mm