Talířové pružiny jsou vhodné pro náročná použití, na velmi vysoké zatížení a v omezeném prostoru. Kompenzují vibrace a teplotní roztažnost, zabraňují uvolňování šroubů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška při zatížení | Výška ramene | Materiál | Vnitřní průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,124 Kč - 7,124 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.067 in
1.7 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 2,4847 Kč - 2,4847 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 1,9103 Kč - 1,9103 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 5,7308 Kč - 5,7308 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 16,2587 Kč - 16,2587 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 2,4847 Kč - 2,4847 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
ocel uhlíková
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 6,6213 Kč - 6,6213 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 38,3201 Kč - 38,3201 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.134 in
3.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 7,124 Kč - 7,124 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.067 in
1.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 20,7543 Kč - 20,7543 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,1113 Kč - 2,1113 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 13,975 Kč - 13,975 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 38,3201 Kč - 38,3201 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.134 in
3.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 11,2748 Kč - 11,2748 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 1,5512 Kč - 1,5512 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 80,6475 Kč - 80,6475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.134 in
3.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 14,4347 Kč - 14,4347 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 12,6249 Kč - 12,6249 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.071 in
1.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 15,3252 Kč - 15,3252 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.067 in
1.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 18,9446 Kč - 18,9446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.071 in
1.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku