Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Talířové pružiny jsou vhodné pro náročná použití, na velmi vysoké zatížení a v omezeném prostoru. Kompenzují vibrace a teplotní roztažnost, zabraňují uvolňování šroubů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška při zatížení | Výška ramene | Materiál | Vnitřní průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,0901 Kč - 22,0901 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 7,0809 Kč - 7,0809 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
ocel uhlíková
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 13,5298 Kč - 13,5298 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.091 in
2.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 7,0809 Kč - 7,0809 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.051 in
1.3 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
ocel uhlíková
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 16,2443 Kč - 16,2443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 5,3142 Kč - 5,3142 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.051 in
1.3 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
ocel uhlíková
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 6,5351 Kč - 6,5351 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 2,7863 Kč - 2,7863 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
ocel uhlíková
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 5,343 Kč - 5,343 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.055 in
1.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 2,4847 Kč - 2,4847 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 2,255 Kč - 2,255 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
ocel uhlíková
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 1,5512 Kč - 1,5512 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
ocel uhlíková
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 1,7235 Kč - 1,7235 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 1,8528 Kč - 1,8528 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 1,7235 Kč - 1,7235 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 11,2748 Kč - 11,2748 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 13,0845 Kč - 13,0845 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.091 in
2.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 67,7209 Kč - 67,7209 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 23,4402 Kč - 23,4402 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.114 in
2.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,7863 Kč - 2,7863 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
ocel uhlíková
|
0.48 in
12.2 mm