Menu Vyhledávání

Rozpěrky – válcové – izolační

Skladem

Tyto distanční sloupky jsou navrženy pro montáž bez použití montážních nástrojů. Kulaté distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou ideální tam, kde je vyžadována vysoká mechanická pevnost a robustní odsazení s izolací pro elektronická zařízení s vyšším výkonem. Tělo je vyrobeno z polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-2 a závit z mosazi.

Produktová řada: SR2797

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 177
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Délka vnitřního závitu Průměr těla Provedení Kompatibilní velikosti závitu Vnitřní délka závitu A Délka rozpěrky Koupit
35,1951 Kč - 35,1951 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
M4
10.0 mm
25.0 mm
32,9225 Kč - 32,9225 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
M3
6.0 mm
45.0 mm
25,379 Kč - 25,379 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M3
6.0 mm
10.0 mm
30,3843 Kč - 30,3843 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
6.0 mm
15.0 mm
12,4246 Kč - 20,1777 Kč 6200 Skladem
4.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
4.0 mm
8.0 mm
13,3449 Kč - 21,6837 Kč 4200 Skladem
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
10.0 mm
20.0 mm
13,819 Kč - 22,4507 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
9.0 mm
18.0 mm
23,4268 Kč - 36,8972 Kč 100 Skladem
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
10.0 mm
35.0 mm
14,4465 Kč - 23,4826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
2.5 mm
5.0 mm
20,3451 Kč - 32,0166 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
10.0 mm
25.0 mm
14,3907 Kč - 23,357 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
9.0 mm
18.0 mm
13,4982 Kč - 22,0462 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
8.0 mm
18.0 mm
21,2515 Kč - 33,4947 Kč 50 Skladem
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
M3
10.0 mm
25.0 mm
13,4982 Kč - 22,0462 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
4.0 mm
8.0 mm
13,4982 Kč - 22,0462 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.5 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
7.5 mm
15.0 mm
23,4407 Kč - 36,8972 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
10.0 mm
30.0 mm
47,7974 Kč - 47,7974 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
12.7 mm
Female/Female
M6
12.7 mm
30.0 mm
52,3867 Kč - 52,3867 Kč 3600 Skladem
12.7 mm
12.7 mm
Female/Female
M6
12.7 mm
40.0 mm
14,4465 Kč - 23,4826 Kč 6900 Skladem
5.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
5.0 mm
10.0 mm
13,4982 Kč - 22,0462 Kč 2210 Skladem
8.0 mm
8.0 mm
Female/Female
M4
8.0 mm
20.0 mm
  • z/ze 9
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové M4 25.0 mm

10176702

Cenové rozmezí
35,1951 Kč - 35,1951 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    9.5 mm
  • Vnitřní délka závitu A
    10.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové M3 45.0 mm

10176214

Cenové rozmezí
32,9225 Kč - 32,9225 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr těla
    6.5 mm
  • Vnitřní délka závitu A
    6.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové M3 10.0 mm

10036198

Cenové rozmezí
25,379 Kč - 25,379 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr těla
    8.0 mm
  • Vnitřní délka závitu A
    6.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové M4 15.0 mm

10176436

Cenové rozmezí
30,3843 Kč - 30,3843 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    8.0 mm
  • Vnitřní délka závitu A
    6.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové 6.0 mm M3 8.0 mm

10130926

Cenové rozmezí
20,1777 Kč - 12,4246 Kč

Skladové zásoby
6200 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr těla
    6.0 mm
  • Vnitřní délka závitu A
    4.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové 6.0 mm M3 20.0 mm

10131008

Cenové rozmezí
21,6837 Kč - 13,3449 Kč

Skladové zásoby
4200 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr těla
    6.0 mm
  • Vnitřní délka závitu A
    10.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové 6.0 mm M3 18.0 mm

10130995

Cenové rozmezí
22,4507 Kč - 13,819 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr těla
    6.0 mm
  • Vnitřní délka závitu A
    9.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové 6.0 mm M3 35.0 mm

10131077

Cenové rozmezí
36,8972 Kč - 23,4268 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr těla
    6.0 mm
  • Vnitřní délka závitu A
    10.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové 8.0 mm M4 5.0 mm

10131107

Cenové rozmezí
23,4826 Kč - 14,4465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    8.0 mm
  • Vnitřní délka závitu A
    2.5 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové 6.0 mm M3 25.0 mm

10131022

Cenové rozmezí
32,0166 Kč - 20,3451 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr těla
    6.0 mm
  • Vnitřní délka závitu A
    10.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové 8.0 mm M4 18.0 mm

10131213

Cenové rozmezí
23,357 Kč - 14,3907 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    8.0 mm
  • Vnitřní délka závitu A
    9.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové 8.0 mm M4 18.0 mm

10131206

Cenové rozmezí
22,0462 Kč - 13,4982 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    8.0 mm
  • Vnitřní délka závitu A
    8.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové 6.0 mm M3 25.0 mm

10131039

Cenové rozmezí
33,4947 Kč - 21,2515 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr těla
    6.0 mm
  • Vnitřní délka závitu A
    10.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové 8.0 mm M4 8.0 mm

10131138

Cenové rozmezí
22,0462 Kč - 13,4982 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    8.0 mm
  • Vnitřní délka závitu A
    4.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové 8.0 mm M4 15.0 mm

10131183

Cenové rozmezí
22,0462 Kč - 13,4982 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    8.0 mm
  • Vnitřní délka závitu A
    7.5 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové 8.0 mm M4 30.0 mm

10131268

Cenové rozmezí
36,8972 Kč - 23,4407 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    8.0 mm
  • Vnitřní délka závitu A
    10.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové M6 30.0 mm

10177044

Cenové rozmezí
47,7974 Kč - 47,7974 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M6
  • Průměr těla
    12.7 mm
  • Vnitřní délka závitu A
    12.7 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové M6 40.0 mm

10177075

Cenové rozmezí
52,3867 Kč - 52,3867 Kč

Skladové zásoby
3600 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M6
  • Průměr těla
    12.7 mm
  • Vnitřní délka závitu A
    12.7 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové 8.0 mm M4 10.0 mm

10131145

Cenové rozmezí
23,4826 Kč - 14,4465 Kč

Skladové zásoby
6900 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    8.0 mm
  • Vnitřní délka závitu A
    5.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit Válcové 8.0 mm M4 20.0 mm

10131220

Cenové rozmezí
22,0462 Kč - 13,4982 Kč

Skladové zásoby
2210 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr těla
    8.0 mm
  • Vnitřní délka závitu A
    8.0 mm