Menu Vyhledávání

Spring Washers

Skladem

Talířová podložka navržená tak, aby udržovala konzistentní sílu v širokém rozsahu průhybu. Lze ji mnohokrát stohovat a kombinuje vysokou nosnost s malým půdorysem. Dobře reaguje na tlak, rázy, nárazy nebo proměnlivé vibrace. Materiál: ocel nerezavějící, ocel, acetal (POM), ocel uhlíková Barva: přírodní, bílá, Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 124
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní průměr Vnější průměr Tloušťka Koupit
187,8608 Kč - 208,9031 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.8 mm
38.1 mm
1.8 mm
676,7146 Kč - 712,4823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.8 mm
63.5 mm
2.0 mm
188,9066 Kč - 209,949 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.2 mm
44.5 mm
1.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
8.0 mm
0.7 mm
  • z/ze 7
Pružiny talířové – Belleville 12.8 mm 38.1 mm 3986.0 N ocel nerezavějící

10634684

Cenové rozmezí
208,9031 Kč - 187,8608 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    38.1 mm
  • Vnitřní průměr
    12.8 mm
  • Tloušťka
    1.8 mm
  • Výška při zatížení
    2.2 mm
  • Zatížení pro úplné zploštění
    3986.0 N
Pružiny talířové – Belleville 31.8 mm 63.5 mm 5605.0 N ocel nerezavějící

10633809

Cenové rozmezí
712,4823 Kč - 676,7146 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    63.5 mm
  • Vnitřní průměr
    31.8 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Výška při zatížení
    3.1 mm
  • Zatížení pro úplné zploštění
    5605.0 N
Pružiny talířové – Belleville 22.2 mm 44.5 mm 2891.0 N ocel nerezavějící

10641033

Cenové rozmezí
209,949 Kč - 188,9066 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    44.5 mm
  • Vnitřní průměr
    22.2 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Výška při zatížení
    2.2 mm
  • Zatížení pro úplné zploštění
    2891.0 N
Podložky talířové 3.9 mm 8.0 mm 0.7 mm acetal (POM)

10218266


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.9 mm
  • Tloušťka
    0.7 mm
  • Materiál
    acetal (POM)