Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kuličkové šrouby jsou přesné součásti používané v lineárních pohybových systémech k efektivní a přesné přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Kombinace z šroubu se závitem a matice s přesně broušenými kuličkovými ložisky. Tato kuličková ložiska se odvalují mezi šroubem a maticí a snižují tření a opotřebení běžné u systémů posuvného pohybu.
Běžně se používají v různých průmyslových odvětvích, především v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice a u zdravotnických prostředků. Poskytujeme velký výběr kuličkových šroubů co do jejich průměru.
Upozornění: Před montáží nevytahujte kuličkovou matici z poskytnutého rukávu, jelikož může dojít k uvolnění kuličkových ložisek, načež bude matice nepoužitelná.Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem k efektivnímu a přesnému převodu rotačního pohybu na lineární.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Stoupání závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 106,6836 Kč - 20 133,4165 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
2000.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 16 914,6581 Kč - 21 143,459 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
5000.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 3 562,1289 Kč - 4 452,6612 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
500.0
|
40x10
|
10.0
|
||
| 15 261,5209 Kč - 19 077,0127 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
4500.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 14 795,9253 Kč - 18 494,9686 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
1500.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 56 521,5254 Kč - 70 651,9812 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
3500.0
|
40x80
|
80.0
|
||
| 38 185,7841 Kč - 47 732,2549 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
4500.0
|
50x5
|
5.0
|
||
| 20 214,7346 Kč - 25 268,3439 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
5000.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 1 740,9013 Kč - 2 176,2505 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.08
|
10.0
|
17.9
|
500.0
|
20x10
|
10.0
|
||
| 8 508,4008 Kč - 10 635,4762 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
39.52
|
40.0
|
33.2
|
800.0
|
40x40
|
40.0
|
||
| 32 388,8953 Kč - 40 486,2059 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
39.52
|
40.0
|
33.2
|
2000.0
|
40x80
|
80.0
|
||
| 24 368,8989 Kč - 30 461,012 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
39.52
|
40.0
|
33.2
|
1500.0
|
40x80
|
80.0
|
||
| 12 909,7423 Kč - 16 137,2895 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
1500.0
|
50x5
|
5.0
|
||
| 4 799,7506 Kč - 5 999,6882 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
500.0
|
16x32
|
32.0
|
||
| 6 244,1383 Kč - 7 805,0489 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
800.0
|
40x20
|
20.0
|
||
| 7 574,2345 Kč - 9 467,8551 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
800.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 9 568,2631 Kč - 11 960,4528 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
39.52
|
40.0
|
33.2
|
500.0
|
40x80
|
80.0
|
||
| 6 069,1061 Kč - 7 586,3826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
600.0
|
50x5
|
5.0
|
||
| 15 695,6306 Kč - 19 619,6498 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
4000.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 48 501,2811 Kč - 60 626,5765 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
39.52
|
40.0
|
33.2
|
3000.0
|
40x80
|
80.0