Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vodicí šrouby jsou typem šroubů, které se používají k převodu rotačního pohybu na lineární. Děje se to tak, že rotační pohyb šroubu přemění do pohybu matice směrem vpřed. „Vodicí“ zde znamená vzdálenost, o kterou se matka posune během celého rotačního pohybu šroubu.
Standardně se používají tam, kde je vyžadována nižší míra preciznosti a přesnosti, nebo tam, kde kuličkový šroub není vhodný kvůli provozním podmínkám. Jsou pevné, odolné a cenově příznivější než kuličkové šrouby.
Používají se rovněž v robotice, automobilovém průmyslu a u CNC strojů. Jsou k dispozici jako standardní vodicí šrouby s pravým závitem i s levým závitem. Upozornění: Nezaměňujte tyto vodicí šrouby s běžnými závitovými tyčemi, mají hrubší a pevnější závit, díky čemuž jsou ideální tam, kde dochází k velkým zatížením a k opakovanému lineárnímu pohybu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304, ocel, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Velikost závitu | l1 | Materiál | d2 tol. 7e min | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 187,8308 Kč - 3 750,4309 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 8
|
3000.0
|
ocel
|
17.608
|
||
7 363,4944 Kč - 8 662,8892 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
1000.0
|
ocel
|
64.425
|
||
5 866,8218 Kč - 6 902,1326 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
39.168
|
8.0
|
50.0
|
TR50 x 8
|
1500.0
|
ocel
|
45.468
|
||
2 874,1987 Kč - 3 592,6521 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
3000.0
|
ocel
|
21.094
|
||
787,089 Kč - 983,7649 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 5
|
1000.0
|
ocel
|
19.114
|
||
576,9579 Kč - 769,2411 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
1500.0
|
ocel
|
8739.0
|
||
17 403,3321 Kč - 20 474,4354 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
3000.0
|
ocel
|
54.935
|
||
1 911,158 Kč - 2 388,8271 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 5
|
1500.0
|
ocel
|
25.094
|
||
13 838,5651 Kč - 16 280,7289 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
3000.0
|
ocel
|
54.935
|
||
23 630,9632 Kč - 27 801,1869 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
3000.0
|
ocel
|
64.425
|
||
2 322,9957 Kč - 2 732,8957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 12
|
1000.0
|
ocel
|
32.507
|
||
19 800,7041 Kč - 23 295,023 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
74.446
|
12.0
|
90.0
|
TR90 x 12
|
1500.0
|
ocel
|
83.365
|
||
1 350,0863 Kč - 1 687,68 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 5
|
1000.0
|
ocel
|
25.094
|
||
6 959,3591 Kč - 8 187,6151 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
39.168
|
8.0
|
50.0
|
TR50 x 8
|
1500.0
|
ocel
|
45.468
|
||
4 110,1932 Kč - 4 835,5065 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
3000.0
|
ocel
|
26.547
|
||
20 815,0139 Kč - 24 488,1495 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
1500.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
54.935
|
||
828,7301 Kč - 1 105,0055 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
1500.0
|
ocel
|
12.191
|
||
13 146,3119 Kč - 15 466,1748 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
66.819
|
10.0
|
80.0
|
TR80 x 10
|
1500.0
|
ocel
|
74.425
|
||
28 442,3155 Kč - 31 602,4393 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
98.710
|
16.0
|
120.0
|
TR120 x 16
|
1500.0
|
ocel
|
111.25
|
||
1 215,7757 Kč - 1 519,6594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 8
|
1500.0
|
ocel
|
15.608
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku