Vodicí šrouby jsou typem šroubů, které se používají k převodu rotačního pohybu na lineární. Děje se to tak, že rotační pohyb šroubu přemění do pohybu matice směrem vpřed. „Vodicí“ zde znamená vzdálenost, o kterou se matka posune během celého rotačního pohybu šroubu.
Standardně se používají tam, kde je vyžadována nižší míra preciznosti a přesnosti, nebo tam, kde kuličkový šroub není vhodný kvůli provozním podmínkám. Jsou pevné, odolné a cenově příznivější než kuličkové šrouby.
Používají se rovněž v robotice, automobilovém průmyslu a u CNC strojů. Jsou k dispozici jako standardní vodicí šrouby s pravým závitem i s levým závitem. Upozornění: Nezaměňujte tyto vodicí šrouby s běžnými závitovými tyčemi, mají hrubší a pevnější závit, díky čemuž jsou ideální tam, kde dochází k velkým zatížením a k opakovanému lineárnímu pohybu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304, ocel, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Velikost závitu | l1 | Materiál | d2 tol. 7e min | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
3.0
|
|
TR12 x 3.0
|
2000.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
4.0
|
|
TR16 x 4.0
|
1000.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
6.0
|
|
TR36 x 6.0
|
2000.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
6.0
|
|
TR36 x 6.0
|
1500.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
2.0
|
|
TR10 x 2.0
|
1500.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
6.0
|
|
TR30 x 6.0
|
1500.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
3.0
|
|
TR12 x 3.0
|
2000.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
4.0
|
|
TR20 x 4.0
|
1000.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
4.0
|
|
TR16 x 4.0
|
2000.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
6.0
|
|
TR30 x 6.0
|
2000.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
7.0
|
|
TR40 x 7.0
|
3000.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
6.0
|
|
TR30 x 6.0
|
3000.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
4.0
|
|
TR20 x 4.0
|
1500.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
4.0
|
|
TR20 x 4.0
|
2000.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
5.0
|
|
TR24 x 5.0
|
3000.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
3.0
|
|
TR12 x 3.0
|
3000.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.5
|
|
TR08 x 1.5
|
3000.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
6.0
|
|
TR36 x 6.0
|
1000.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
6.0
|
|
TR30 x 6.0
|
1000.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
7.0
|
|
TR40 x 7.0
|
1500.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku