Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

kulaté pryž Krytky ukončovací

 (3 Počet produktových řad)


Krytky na ochranu sloupků

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Používá se k ochraně závitů BSP a UNF.Zkonstruované s malým lemem.Zvyšují ochranu proti usazování nečistot a omezují plýtvání časem během opakovaných činností. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR, PVC Barva: přírodní, červená, černá Produktová řada: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Krytky s přírubou

Krytky s přírubou mají snadnou montáž i demontáž, buď pomocí automatizovaných nástrojů nebo ručně. Většinou se používají k ohraně metrických a palcových závitů, s o-kroužky nebo bez nich. Větší příruba umožňuje rychlejší použití i odstranění rukou.

Pro účely jakostní kontroly vám krytky v přírodní barvě umožňují vidět skrze ni a zkontrolovat, zda je na ochranném prvku nainstalovaný o-kroužek, nebo nikoli.

Poskytují těsné a bezpečné uchycení.

  • Určeny k zakrytí a ochraně závitů.
  • Chrání před poškozením, nečistotami a vlhkem.
  • Použití v automobilovém a strojírenském průmyslu.
Materiál: TPE, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: žlutá, přírodní Produktová řada: SRCTLTPE, SR1116

Sáčky krycí - roztažitelné

Roztažitelné krycí sáčky jsou vynikající alternativou k běžným krytkám, mají-li díly vyžadující krytí nepravidelné tvary. Náš sortiment zahrnuje provedení vyrobené z nízkohustotního polyethylenu (LDPE) a PE, která jsou flexibilní. V našem sortimentu jsou k dispozici také silikonové kryty, které spoléhají na přirozenou elasticitu materiálu.

Elastické návleky z nízkohustotního polyethylenu (LDPE) a PE poskytují větší volnost. Díky tomu jsou ideální jakoochranné komponenty během přepravy a skladování a pro maskování při nízkých teplotách.

Naproti tomu silikonové krytky nabízejí silnější přilnavost k dílu. Díky tomu jsou vhodné tam, kde je potřeba jistý přítlak.

  • Jsou speciálně navržené k ochraně dílů při lakování, pokovování nebo abrazivních úpravách.
  • Nejlépe se hodí jako ochranné komponenty během přepravy a skladování.
  • Odolává teplotám až 100 C v případě provedení ze silikonu a LDPE a až 60 C u provedení z PE.
Materiál: polyethylen, polyethylen nízkohustotní (LDPE), silikon Barva: čirý, modrá, červená, bílá Produktová řada: SRF0083, SR1097, SRF0019