Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

odnímatelné oboustranné Odnímatelné

 (3 Počet produktových řad)


Pásky samolepicí - Remo One – pěnové, jedna strana odnímatelná - v roli

Remo One® je oboustranně lepicí pěnová páska s extrémně silným permanentním lepidlem na jedné straně a odnímatelným lepidlem na druhé straně. Snímatelnou stranu poznáte podle červeně potištěné krycí vrstvy. Lepidlo lze beze stop sejmout z většiny tvrdých nevrstvených povrchů. Specifikace: lepidlo: permanentní na bázi kaučuku na jedné straně, odnímatelné lepidlo na kryté straně. Teplota při aplikaci: Teplota při aplikaci: 18 až 38C Provozní teplota: -29 až 65C. Energie odtrhu: 83 kPa Jednorázové použití. Použití: dočasné i trvalé reklamní nápisy, propagační grafika na jedno použití, upozorňovače a wobblery, krátké role jsou skvělé pro zahrnutí do sad se všemi druhy propagačních nebo dočasných nápisů.

Pásky samolepicí - Remo One – pěnové, jedna strana odnímatelná – výseky

Remo One® je oboustranně lepicí pěnová páska se silným permanentním lepidlem na jedné straně a odnímatelným lepidlem na druhé straně. Snímatelnou stranu poznáte podle červeně potištěné krycí vrstvy. Lepidlo lze beze stop sejmout z většiny tvrdých nevrstvených povrchů. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku na jedné straně, odnímatelná lepicí páska na kryté straně; Teplota při aplikaci: 18 až 38C Provozní teplota: -29 až 65C. Energie odtrhu: 83 kPa. Určeno k jednorázovému použití; Použití: reklamní a dočasné nápisy, dočasné a trvalé nápisy, jednorázové reklamní grafiky, pevné nebo pohyblivé poutače.

Pásky samolepicí - Remo Two – pěnové, obě strany odnímatelné – výseky

Remo Two® je oboustranně lepicí pěnová páska, která je na obou stranách odnímatelná. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku na obou stranách (nedoporučujeme vystavovat přímému UV záření). Teplota při aplikaci: 18 až 38C Provozní teplota: -29 až 65C. Energie odtrhu: 83 kPa. Určeno k jednorázovému použití; Použití: reklamní a dočasné nápisy, spotřební obaly, jednorázová propagační grafika, sady nepřipojené ke grafice.