Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(5 Počet produktových řad)
Zatlačovací dorazy lze použít v různých situacích jako kluzáky, dorazy, uzávěry, zátky a zarážky. Zatlačovací dřík drží doraz pevně na místě, aby mohl chránit podkladový povrch.
Produktová řada: SR5807
Lze je použít jako kluzáky, dorazy, uzávěry, zátky a zarážky. Konstrukce drží nožičku pevně na místě, aby mohla chránit podkladový povrch.
Produktová řada: SR5795
Ideální pro použití se židlemi a nábytkem, sedlovými nožkami nebo základnami, kdy aplikace může pozvednout vaši aplikaci do potřebné výšky. Navíc poskytují extra oporu a stabilitu, zvyšují přilnavost a pomáhají chránit povrchy před poškozením způsobeným během pohybu.
Naše řada sedlových nožiček obsahuje nábytkové sedlové nožičky, sedlové podstavce, které fungují jako nožičky, když jsou přidány na spodní okraj trubek, sedlové nožičky, které lze použít jako nárazníky nábytku, možnosti dvojitých sedlových patek, které lze použít k připojení sousedních trubek, a další styly vhodné pro celou řadu průmyslových odvětví.
Nožičky a kluzáky s nýtem jsou ideální pomůckou pro manévrování s nábytkem a poskytují vysokou úroveň ochrany povrchu. Jednoduchý design našich nožiček a kluzáků s nýtem z nich dělá rychlé a snadné řešení bez použití nářadí.
Naše řada nožiček a kluzáků s nýtem je vyráběna s třídou hořlavosti UL94 HB z černého TPE s šedým acetalem, které jsou ideální pro dřevěné skříně, ovládací skříně, volně stojící elektrická a elektronická zařízení. V této řadě jsou také k dispozici měkké nohy o tvrdosti 86 Shore; jsou také vyrobeny z černého TPE a mají polypropylenový čep. K dispozici jsou také nožičky se zacvakávacím nýtem vyrobené z polyamidu 6.6 s třídou hořlavosti UL94 V-2, které mají základnu z TPE. Ty pomáhají chránit podlahy a konce trubek, když jsou připevněny k sestavě nýtem.
Nožičky a kluzáky s nýtem se instalují přímým zatlačením. Mohou být použity jako kluzáky, nárazníky, uzávěry, skluzavky a jako zarážky v široké řadě aplikací a sestav. Zabudované zatlačovací nýty se vtlačí do předvrtaných otvorů. Noha je plně odnímatelná.
Produktová řada: SR5796 ,SR5803, SR5806
Zatlačovací nožičky, běžně známé jako zasouvací nožičky, jsou ideální volbou pro řadu aplikací. Mají řadu užitečných vlastností, které mohou poskytnout ochranu povrchu, tlumení vibrací, zachování pevnosti a prevenci smyku.
Naše řada zatlačovacích nožiček je navržena tak, aby se jednoduše zatlačily do vyvrtaných otvorů, konců trubek nebo na základnu nábytku – což umožňuje jejich rychlou a snadnou instalaci. Mohou poskytnout stabilitu a podporu v různých aplikacích a odvětvích včetně: kanceláří a maloobchodu, výroby malých a velkých spotřebičů, nábytku a skříní, krytů a pouzder, skleněných polic a podpěr stolů, stohování, elektrického a elektronického vybavení – a mnoha dalších.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku