Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Trubičky ochranné – proti nadměrným ohybům optického vlákna (bend limiter) Prvky k optickým kabelům

 (6 Počet produktových řad)


Adaptéry SC/ST – pro optická vlákna

Adaptér do otvorů pro optická vlákna změní otvor pro konektor SC na otvor pro konektor ST. Duplexer optických vláken umožňuje rozdělení a mechanické ukončení kabelů s aramidovou výztuhou. Vyrobeno z černého nebo přírodního polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-2.

Duplexery pro optická vlákna

Duplexer proti nadměrným ohybům umožňuje rozdělení a mechanické ukončení kabelů s aramidovou výztuhou. Škála vstupních adaptérů tak, aby vyhovoval trubičkám OFBLT, vláknovým svazkům, kabelům a propojovacím kabelům od průměru 2,5 do 7 mm. K dispozici v černém, modrém nebo zeleném provedení. Třída hořlavosti UL94 V-0.

Návleky na optická vlákna

Návleky na optická vlákna jsou vyrobeny z černého termoplastu (TPE) a poskytují odlehčení a ochranu mikronových vláken při průchodu panely. Návlek pro 900mikronové vlákno omezuje ohyb vlákna a zabraňuje signálovým ztrátám.

Rozdělovače pro trubičky na optická vlákna 1:4

Komponenty pro optická vlákna umožňují mechanické a bezpečné zakončení malých kabelů s několika vlákny s aramidem. Tento rozbočovač je stohovatelný a umožňuje rozdělení až na 4 vodiče. K dispozici je i vývojová sada se všemi adaptéry (OFM-4-05-19BLK). Vyrobeno z černého nylonu s třídou hořlavosti UL94 V-2.

Svorky pro ochrannou trubičku OFBLT

Svorky pro ochrannou trubičku proti nadměrným ohybům jsou vyrobeny z přírodního nebo černého nylonu. Určeny jako ochrana proti lámání a ohýbání vláken. Provedení s třídou hořlavosti UL94 V-0 nebo UL94 V-2.

Produktová řada: SROFTHSP

Trubičky ochranné – proti nadměrným ohybům optického vlákna (bend limiter)

Slouží k organizaci vláken a eliminuje problémy, jako jsou mechanické poškození, cuchání nebo ztráty při nadměrných ohybech. Vhodné pro vlákna k zafukování na kratší vzdálenosti a pro aplikace na rozhraní FTTH/FTTB Vyrobeno z polypropylenu (PP) nebo polybutylentereftalátu (PBT). K dispozici v černém a bílém provedení. Třída hořlavosti UL94 V-0.