Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

kulaté silikon Závity BSP

 (4 Počet produktových řad)


Krytky maskovací – snadno odstranitelné

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

Snadno odstranitelné maskovací krytky poskytují optimální ochranu pro koncové profily špiček, jako jsou tyče, trubky a roury během výrobního procesu.

  • Typické aplikace zahrnují: eloxování, tryskání, práškový nástřik, elektroforetické povlakování, pokovování a univerzální lakovací linky.
  • Aby bylo zajištěno co nejlepší uchycení, rozměr vnitřního průměru by měl být přibližně o 10 procent menší než vnější průměr maskovaného dílu.
Materiál: pryž EPDM, silikon, PVC Barva: černá, přírodní, čirý, žlutá Produktová řada: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Zátky kónické – vysokoteplotní

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

  • Available as a solid plug or with a hollow core to aid in the compression to fit threaded or unthreaded holes.
  • These reusable plugs come in a premium high temp silicone material or an economical reduced temp EPDM material.
  • Used in chemical, machining applications and industrial equipment.
Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž termoplastická (TPR) Barva: černá, přírodní, žlutá, modrá, zelená, nachová, oranžová, růžová, červená Produktová řada: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Krytky maskovací - do vysokých teplot

Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.

Ideální řešení k ochraně a maskování dílů během různých procesů.

  • Jsou použitelné také jako ochranné zátky pro maskování závitových i hladkých otvorů.
  • Používají se k ochraně sloupků, čepů a na konce trubek.
Materiál: silikon, pryž EPDM Barva: přírodní, černá, žlutá, růžová, zelená, modrá, oranžová, šedá Produktová řada: SR1052, SR1095

Zátky maskovací – s nákružkem

Vysokoteplotní těsnicí zátky jsou dostupné ve dvou materiálech; z přírodní silikonové pryže nebo černé pryže EPDM. Slouží jako zátky do závitových nebo hladkých otvorů a zároveň chrání povrch v okolí otvoru. Zátka je oboustranná, jeden z konců tedy může fungovat jako úchop. Nákružek je pevnou součástí zátky,

Series Code: SR1065, SR1092, SR5753